Press Releases

Des convertisseurs DC/DC 3, 6 & 15 Watt médicaux offrant 2 x MOPP et un courant patient de 2 µA
XP Power annonce les séries JHL & JHM de convertisseurs DC/DC régulés, isolés pour les applications médicales. Disponibles en sorties simples et doubles, le 3 Watt JHL03, le 6 Watt JHL06 et le 15 Watt JHM15, se présentent dans des boitiers standards de l’industrie. Les tailles vont du boitier DIP-24 pour le JHL03 et le JHL06 au boitier de 40.6 x 25.4 x 10.2 mm pour les séries JHM15.
Tous les modèles sont approuvés à la 3rd édition de la norme médicale de sécurité EN60601-1:2006 et ANSI/AAMI ES60601-1:2005, incluant un courant de fuite patient max de 2uA et offrant 2 x MOPP. Ils ont aussi une barrière d’isolation double / renforcée avec une isolation de 4000 VAC maximum entre l’entrée et la sortie pendant une minute et une tension de fonctionnement de 250 VAC.
Les séries JHL03 et JHL06 simple sortie sont disponibles avec des tensions de sortie de 5, 12 ou 15 VDC et les doubles avec des tensions de +/- 12 ou +/- 15 VDC. Deux gammes d’entrée sont disponibles, 10 – 17 ou 20 – 30 VDC, correspondant aux tensions nominales de 12 ou 24 VDC.
La série JHM15 comprend deux gammes de tension d’entrée de 9 – 18 ou 18 – 36 VDC. Les simples sorties fournissent 5, 12, ou 15 VDC et les doubles +/- 5, +/- 12 ou +/- 15 VDC.
The JHL03 and JHL06 series single output models are available with 5, 12 or 15 VDC and duals ±12 or ±15 VDC. Two input range variants are available across the JHL series, 10–17 or 20–30 VDC, accommodating nominal 12 or 24 VDC applications.
Une fonction trim est disponible sur les modèles JHL/JHM et permet un ajustement de +/- 10% de la tension de sortie.
Les convertisseurs répondent à la norme EN55011 niveau A pour les perturbations EMI rayonnées et conduites sans ajout de composants de filtrage externes.
Capable de fonctionner dans la plupart des environnements et offrant une gamme de température étendue de –40 à +80°C, le JHM15 peut fournir la pleine puissance jusqu’à + 60°C sans décroissance. Les séries JHL03/06 fonctionnent de -20 à + 80°C avec la pleine puissance disponible jusqu’à +60°C.
Les applications typiques incluent les systèmes médicaux qui nécessitent des convertisseurs DC/DC régulés avec des courants de fuite patient très faibles et des isolations renforcées.
Typical applications include medical devices that require a low power isolated and regulated DC-DC converter that has an extremely low patient leakage current and reinforced insulation.
La série JHL03 est disponible chez Farnell, element14, Digi-Key, les distributeurs agrées ou directement chez XP Power et offre une garantie de 3 ans.
Plus d'informations - JHL03 Series