Press Releases

Alimentations AC-DC 20W et 40W montées sur PCB pour des applications sensibles aux coûts
Série d'alimentations AC-DC à sortie unique à montage sur PCB qui offrent une solution pratique et rentable pour les applications technologiques modernes domestiques, Internet des objets (IoT) et industrielles.
En complément des modèles 3W, 5W et 10W précédemment commercialisés, les séries VCE20 et VCE40 fournissent respectivement 20 et 40 watts de puissance et offrent une version encapsulée ainsi qu'une version à châssis ouvert à moindre coût, toutes deux adaptées au montage sur PCB. La taille compacte (VCE20 - 63,5 mm x 30,5 mm x 21,8 mm / VCE40 - 85,0 mm x 35,1 mm x 27,7 mm) et l'inclusion de broches de PCB garantissent une intégration facile dans les conceptions, interfaçant ainsi en toute sécurité l'alimentation secteur directement avec le PCB. Leur conception compacte comprend un filtre CEM intégré, un condensateur de maintien et un fusible, donc aucun composant externe n'est requis, offrant une véritable solution d'économie d'espace.
Les deux séries offrent une plage d'entrée universelle étendue de 85VAC à 305VAC, s'adaptant aux applications mondiales - y compris celles nécessitant un fonctionnement à plus haute tension. Le rail de sortie unique est disponible en sept tensions de 3,3 VDC à 48,0 VDC (3.3, 5.0, 9.0, 12.0, 15.0, 24.0, 48.0).
Pré-approuvées pour une série de normes de sécurité mondiales pour les applications ITE et domestiques, y compris IEC60950-1, IEC / UL / EN62368-1 et IEC60335-1, les séries VCE20 et VCE40 simplifient le processus d'obtention de la certification sur l'équipement final.
3kVAC d'isolation entrée-sortie et une classification de classe II garantissent que les appareils sont adaptés pour un fonctionnement sûr dans le nombre croissant d'applications qui ne comprennent pas de connexion à la terre. La faible puissance en veille de seulement 300 mW signifie que les alimentations sont adaptées aux appareils électroménagers et aux applications IoT qui peuvent rester en mode veille pendant de longues périodes..
Offrant un rendement d'environ 85%, les VCE20 et VCE40 fonctionnent avec une élévation de température minimale, ce qui signifie que l'utilisation d'un dissipateur thermique n'est pas requise. Cela réduit l'espace requis pour l'installation et réduit le poids du produit final, ainsi que le coût de la nomenclature.
La série VCE fournit une solution d'alimentation AC-DC mono-composant rentable pour montage sur circuit imprimé pour l'IoT, y compris la domotique, le contrôle du chauffage et de l'éclairage, la mesure intelligente, le boîtier décodeur et de multiples applications technologiques industrielles où une alimentation électrique AC-DC compacte et bon marché est requise.
Les séries VCE20 et VCE40 sont disponibles auprès de Digi-Key, element14, Mouser, RS Components, des distributeurs régionaux agréés ou directement auprès de XP Power et offrent une garantie de 3 ans.