Press Releases

XP Power annonce des alimentations externes de 180W et 220W à prix concurrentiels et haut rendement

XP Power a annoncé le lancement de deux nouvelles séries d’alimentations de bureau offrant une solution extrêmement efficace et économique pour plusieurs applications. Les nouveaux blocs d'alimentation sont parfaitement adaptés pour répondre aux besoins en énergie, en efficacité énergétique et en coûts d'un équipement industriel et technologique moderne de plus en plus performant.

La série VES180 peut fournir jusqu'à 180 W de puissance, tandis que la série VES220 fournit jusqu'à 220 W. Les deux séries respectent les limites minimales pour le rendement et la consommation de puissance à vide pour les niveaux VI et le CoC Tier 2, ce qui permet de réduire les coûts d’exploitation des équipements. Les rendements moyens typiques sont d’environ 92%, ce qui garantit que les blocs d’alimentation restent tièdes, même lorsqu’ils sont alimentés à pleine puissance.

Les deux séries sont certifiées IEC60950 & 62368-1, ce qui leur permet d'être utilisées dans le monde entier. Elles sont également qualifiées pour la certification chinoise obligatoire (CCC). La plage d'entrée universelle (90 à 264 VCA, 47 à 63 Hz) est compatible avec les tensions secteur de tous les pays.

Un connecteur DC polarisé à verrouillage rend impossible la connexion en inversion de polarité et empêche toute déconnexion par inadvertance susceptible d'interrompre le fonctionnement de l'équipement. Une protection intégrée contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits protège à la fois le bloc d'alimentation et la charge, tandis qu'un voyant à LED indique clairement que le bloc d'alimentation fonctionne.

Chaque série offre un total de cinq sorties simples distinctes (12, 15, 19, 24 et 48 VDC) et peut fonctionner dans la plage de températures allant de -10 à + 60 ° C, la pleine puissance étant délivrée à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 ° C.

La combinaison d'un rendement élevé, d'une faible consommation d'énergie en veille, de fonctions de protection complètes et de la capacité de respecter les dernières réglementations environnementales - ainsi que des prix compétitifs - font des VES180 et VES220 une solution idéale pour les applications ITE à volume élevé nécessitant une solution d'alimentation externe de 180/220 W.

Les séries VES180 et VES220 sont disponibles auprès de Digi-Key, Farnell, Mouser, RS Components, des distributeurs régionaux agréés ou directement auprès de XP Power et offrent une garantie de 3 ans.

Plus d'informations - VES180 Series

Plus d'informations - VES220 Series