Press Releases

La série BQ d'XP Power offre 10 kW de puissance régulée jusqu'à 100 kV
XP Power a annoncé aujourd'hui la sortie de la série XP Glassman BQ de 10kW, alimentations haute tension pour les OEM, les fabricants d’équipements industriels et de laboratoire nécessitant une puissance continue contrôlable de 0 à 15kV jusqu'à 0 à 100kV. Ces produits à réponse rapide se caractérisent par une régulation en tension étroite, supérieure à 0,005% pour la régulation de ligne et à 0,01% pour la régulation en charge. Jusqu'à cinq unités peuvent être connectées en parallèle dans une configuration maître-esclave pour produire jusqu'à 50kW.
Ces unités conçus pour un montage en rack 19 pouces, 7U, combinent les dernières topologies et caractéristiques de fonctionnement avec une fiabilité éprouvée à un prix attractif. L'entrée de la série BQ est proposée en standard à 208Vac triphasé, cependant, pour répondre au marché mondial, des options 200Vac, 380Vac, 415Vac et 480Vac sont également disponibles. Le rendement est généralement supérieur à 80% à pleine charge, avec une ondulation généralement inférieure à 0,05% RMS de la tension de sortie nominale.
Tous les modèles sont certifiés conformes à la norme EN/IEC61010, avec le marquage CE selon la directive RoHS. Les unités sont également conformes à la norme EN61000-6-4 sur les émissions conduites et rayonnées et à la norme EN61000-6-2:2005 sur l'immunité. Les domaines d'application comprennent l'implantation ionique, la fabrication d'additifs, le soudage par faisceau électronique, la pulvérisation cathodique, le dépôt de vapeur et les sources de plasma.
Une caractéristique clé de la série BQ est que tous les modèles sont isolés par l'air. L'utilisation de l'air comme principal diélectrique élimine l'huile ou l'encapsulation, ce qui signifie qu'il est léger, moins de 40 kg, et facile à entretenir et à réparer, ce qui réduit le coût total de possession.
Tous les modèles peuvent passer d'un mode de tension constante à un mode courant constant grâce à un croisement automatique. Cette caractéristique protège contre les surcharges, les arcs et les courts-circuits. Un interrupteur sur le panneau arrière permet de sélectionner les modes de déclenchement à courant constant ou relaxation temporaire. De plus, pour gérer les arcs électriques, les alimentations de la série BQ sont équipées d'un dispositif d'extinction et de comptage des arcs. La première fonction permet d'inhiber la sortie haute tension pendant une courte période après chaque arc de charge pour aider à l’éteindre. Le comptage d'arcs empêche le développement d’un problème d'arcs du système ou de la charge au-delà des paramètres définis en usine. Pour ce faire, un circuit interne compte les arcs qui se produisent pendant un temps donné et, si nécessaire, coupe l'alimentation électrique pour éliminer le défaut, puis redémarre automatiquement après un "temps d'arrêt" prédéfini.
La série BQ est disponible directement auprès de XP Power et bénéficie d'une garantie de 3 ans.