Press Releases

XP Power lance des alimentations AC-DC 100W pour les appareils industriels, technologiques et médicaux, y compris BF

XP Power présente la série FCB100 d'alimentations AC-DC. Cette série est certifiée aux normes médicales (y compris BF), ITE et domestiques pour un fonctionnement en classe I et II (sans connexion à la terre). Avec des émissions conduites et rayonnées de Classe B dans les deux configurations Classe I et Classe II et supportant les applications refroidies par convection ou par ventilateur. Les modules à châssis ouvert sont idéaux pour le médical, les soins à domicile, les équipements de tests et mesures, la diffusion, les réseaux, les communications et autres équipements industriels.

Tous les modèles de la série FCB100 acceptent une large plage de tension d'entrée de 80 à 264 VAC, ce qui permet une compatibilité mondiale et des applications de soins à domicile, et avec  une consommation d'énergie à vide inférieure à 0,3 W. Un choix de six tensions de sortie standard est disponible : 12V, 15V, 19V, 24V, 36V et 48VDC.

La série FCB100 fonctionne à des températures ambiantes allant de -25°C à +70°C. Avec un refroidissement externe par air forcé, les unités délivrent 100W jusqu'à +50°C, avec un déclassement linéaire à 50W à +70°C. Les unités peuvent être refroidies par convection avec un faible niveau de bruit audible. Elles délivrent 80/85W jusqu'à +50°C, avec un déclassement linéaire à 40/45W à +70°C selon le modèle. Les modèles à cadre ouvert mesurent 101,6 mm x 50,8 mm x 31,8 mm (4" x 2" x 1,25") et pèsent 160 g (0,35 lb). En outre, les produits comprennent une protection contre les surtensions, les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes en standard.

L'isolation entre l'entrée et la sortie est de 4 000 VAC (2 x MOPP), entre l'entrée et la terre de 1 500 VAC (1 x MOPP) et entre la sortie et la terre de 1 500 VAC (1 x MOPP), combinée à un faible courant de fuite pour convenir aux dispositifs médicaux classés BF. Les certifications de sécurité comprennent les normes IEC/ES/EN 60601-1, IEC/UL/EN 62368-1, IEC 60950-1 et IEC 60335. Les produits sont également conformes aux normes CEM EN55035 & & IEC 60601-1-2 ed.4.

La série FCB100 est disponible chez Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, les distributeurs régionaux agréés, ou directement chez XP Power et offre une garantie de 3 ans.

Plus d'informations - FCB100 Series