Press Releases

Alimentation à tension et courant constants de 1,5 kW avec une programmabilité avancée dans un boîtier compact pour une large gamme d'applications.

XP Power annonce deux nouvelles alimentations AC-DC monophasées de 1.5kW qui offrent un fonctionnement programmable en tension constante (CV) et en courant constant (CC) avec des interfaces analogiques et numériques pour le contrôle par l'utilisateur. Ces solutions compactes et pratiques utilisent une topologie de commutation zéro-volt résonante efficace (ZVS) et conviennent aux fabricants d'équipements dans un large éventail d'industries, notamment l'industrie, le contrôle de processus, l'impression, le médical, la fabrication de semi-conducteurs, le traitement de l'eau et les tests et mesures. 

Les applications de ces nouvelles unités sont vastes et variées et comprennent l'imagerie médicale et le traitement/diagnostic des patients, la gravure et le dépôt dans la fabrication des semi-conducteurs, la charge des batteries, la robotique et les lasers. D'autres applications telles que l'impression industrielle, la galvanoplastie, la protection cathodique, le chauffage et le séchage par LED, la purification de l'eau et la production d'hydrogène bénéficieront également de ces nouvelles unités.

Les utilisateurs exigent de plus en plus des sources d'alimentation qui offrent à la fois un fonctionnement en CV et en CC, ainsi qu'une programmabilité, une flexibilité et une configurabilité pour l'utilisateur. C'est pour répondre à ce besoin que la nouvelle HPA1K5 a été introduite.

La commande numérique intégrée permet aux utilisateurs de configurer (et reconfigurer) rapidement l'unité pour n'importe quelle application à l'aide de paramètres logiciels, éliminant ainsi le besoin de modifications matérielles complexes et fastidieuses.

Mesurant seulement 11,0" x 4,2" x 1,64" (279,4 mm x 106,7 mm x 41,7 mm), les unités HPA1K5 occupent beaucoup moins d'espace que les alimentations typiques de 1,5 kW, ce qui permet de gagner de la place et du poids dans l'application finale. Malgré leur petite taille, les unités HPA1K5 sont entièrement équipées et offrent un fonctionnement à haut rendement, jusqu'à 93% et des vitesses de balayage rapides pour les applications d'instrumentation.

La plage d'entrée de 80 à 264 VCA offre une large fenêtre de fonctionnement pour les marchés mondiaux et ne nécessite qu'un déclassement en puissance minimal si la tension de la phase est basse. Les tensions de sortie nominales de 24 et 48 VDC sont disponibles en standard et peuvent être programmées jusqu'à 105% de la valeur nominale. Le courant de sortie peut être programmé jusqu'à 110% de la valeur nominale. Une alimentation de secours supplémentaire de 5V/2A est toujours active si l'alimentation secteur est présente.

La conformité à diverses normes de compatibilité électromagnétique et de sécurité pour les utilisations industrielles, ITE et médicales facilite l'intégration dans les applications finales. Plus précisément, la HPA1K5 est conforme aux normes EN55011/EN55032 pour les émissions CEM, EN61000-4-x pour l'immunité CEM et IEC62368-1 Ed. 2 pour la sécurité ITE. Pour les applications médicales, les appareils sont homologués selon la norme IEC60601-1 Ed. 3 (y compris la gestion des risques) et offrent 2 x MOPP (moyens de protection du patient) du primaire au secondaire.

En standard, les unités HPA1K5 prennent en charge plusieurs protocoles numériques, notamment PMBus, CANopen, MODBUS et SCPI. Une interface RS485 full duplex est incluse, et elle peut être configurée en half duplex via I2C, ou dans la configuration usine. Un contrôle analogique est disponible via une option de programmation 0-5V.

Une interface utilisateur graphique (GUI) avancée ainsi qu'une suite complète d'outils de développement et un manuel d'utilisation permettent aux concepteurs de régler facilement et rapidement les unités pendant la phase de développement - ou de les reconfigurer pour une autre application.

Bien que la puissance de 1,5 kW soit suffisante pour la plupart des applications, il est possible de configurer jusqu'à cinq unités HPA1K5 en parallèle en utilisant la technologie intégrée de partage du courant pour les applications nécessitant une solution de haute puissance rentable.

La série HPA1K5 est disponible chez Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, les distributeurs régionaux agréés, ou directement chez XP Power avec une garantie de 3 ans. 

Plus d'informations - HPA1K5 Series