Produits

AC-DC

De 3 W à 20 kW et au-delà, nos alimentations AC-DC sont conçues pour répondre aux exigences internationales en matière de CEM, de sécurité, de fiabilité et d’efficacité énergétique dans une grande variété de formats mécaniques.

DC-DC

Convertisseurs DC-DC pour toutes les applications, avec selon les modèles des puissances nominales allant de 0,25 W à 700 W, composants CMS ou traversants, refroidissement par conduction par plaque froide, montage en châssis, large plage d’entrée, isolée ou non, conversion au plus près de la charge (POL), forte densité de puissance, haut rendement et robuste.

Haute tension AC-DC

La plus grande gamme de produit standard du secteur, fournissant des hautes tensions continues et contrôlées avec précision, jusqu'à 500kVDC haute et 200 kW.

Haute tension DC-DC

Modules régulés et proportionnels précis, fiables et compacts, fournissant jusqu'à 10 kVDC, avec filtrage et blindage sophistiqués pour une intégration aisée.

Puissance RF

Générateur et réseaux d’adaptateurs RF fiable, stable et sûr de 20 kHz à 100 MHz, avec une alimentation en puissance précise allant de 50 W à ≥ 10 kW, pour les applications à charge complexe.

Filtres EMI

Pour les équipements industriels, médicaux et de défense nécessitant un filtrage RFI pour se conformer aux dernières normes CEM en matière d'émissions et d'immunité.

Custom Power

S’il n’existe pas d’appareil en standard, nos équipes de conception technique peuvent apporter une solution en fournissant un produit de qualité entièrement conforme dans les limites de budget et de délai convenus.

Alimentation triphasée

Conçu pour fonctionner sur la plupart des réseaux triphasées distribués dans le monde, avec des tensions nominales de 208 VAC, 380/400/415 VAC et 480 VAC, avec des puissances nominales allant jusqu'à 30 kW et au-delà