Certification

XP Power s'efforce de satisfaire aux différentes normes en matière de sécurité et qualité qui sont reconnues dans le monde entier. À cette fin, les équipes internes et les bancs d'essais agréés effectuent des contrôles et tests rigoureux. En satisfaisant à ces normes et en les maintenant en permanence, XP Power est à même de proposer les produits les meilleurs et les plus constants pour toutes les solutions d'alimentation. XP Power prend très au sérieux son devoir de supprimer les substances nocives et dangereuses et peut se targuer d'appliquer des procédures sûres de suppression et d'élimination.

Conformité RoHS

XP Power reconnaît que toutes ses activités interagissent avec l'environnement. Nous nous engageons à réduire les impacts néfastes et à améliorer l'efficacité des processus conformément à la législation et la norme ISO 14001.

Nous nous engageons à améliorer sans cesse nos performances et notre système de gestion en matière d'environnement, y compris la conservation des ressources et la prévention de la pollution. Nous visons l'excellence dans tous les aspects de la gestion environnementale en prônant une culture du travail d'équipe, de la responsabilisation, du partenariat et de la communication avec les employés, les fournisseurs et les clients.

Déclaration relative à la directive RoHS

Directive 2011/65/CE

Directive (2012/19/EU) relative aux déchets d'équipements électroniques et électriques (DEEE)

Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent des matériaux, des composants et des substances pouvant être dangereux. Cela peut présenter un risque pour la santé humaine et l'environnement lorsque ces déchets ne sont pas manipulés correctement.


Un équipement marqué avec une poubelle barrée est un équipement électrique et électronique. Ce symbole indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais doivent être collectés séparément. En tant que consommateur, vous avez un rôle important à jouer dans le recyclage de cet équipement et dans la protection de l'environnement.


XP Power est enregistré en tant que producteur de DEEE auprès de la UK Environment Agency et notre numéro d'enregistrement DEEE est: WEE/HH0049TZ.


XP Power respecte ses obligations vis-à-vis de la directive WEEE au Royaume-Uni en adhérant à un programme gouvernemental de conformité des producteurs approuvé (Accerio) et en proposant à ses clients un programme de recyclage des produits en fin de vie.


Lorsqu'un produit arrive en fin de vie, contactez-nous à l'adresse xppower.uk@accerio.com pour organiser son recyclage. XP Power travaillera avec vous pour organiser le recyclage du produit.


Certification ISO

XP s'engage à être leader mondial des fournisseurs de solutions d'alimentation, y compris les alimentations AC-DC, les convertisseurs DC-DC, les systèmes de secours et les alimentations sans coupure. Forte de la certification ISO9001, XP propose une qualité intégrale, allant du design interne aux installations de fabrication aux quatre coins du monde.

Nous nous appuyons sur les normes ISO9001:2008 et ISO14001 pour bâtir notre système de gestion intégré et ainsi améliorer constamment nos activités.

ISO 9001 - Système de gestion de la qualité - ISO Certificates

  1. U.S.

  2. U.K.

  3. Germany

  4. Singapore

  5. Kunshan

  6. Vietnam

ISO 14001 - Système de gestion environnementale - Certificats ISO

  1. U.S.

  2. U.K.

  3. Germany

  4. China

  5. Singapore

  6. Vietnam

ISO 13485 - Système de gestion de la qualité pour les dispositifs médicaux - Certificats ISO

  1. Global

  2. Vietnam