Convertisseurs DC-DC

Convertisseurs DC-DC

De 2,4 mW à 600 W, XP Power offre l'une des plus vastes gammes de convertisseurs DC-DC actuellement disponibles dans l'industrie. Nos convertisseurs en versions régulées ou non-régulées offrent un large choix de tensions d'entrée, disposant d’une isolation standard ou d’une haute isolation, disposant pour certains modèles d’une large plage de tensions d’entrée, le tout dans des boîtiers standards en plastique ou en métal.

Stock Check

Convertisseurs DC-DC

Si vous recherchez un convertisseur DC-DC, XP Power peut vous aider. Offrant l'un des plus grands choix de convertisseurs sur le marché, la gamme XP Power couvre des niveaux de puissance allant de 2,4 mW jusqu'à 600W, dans différents formats comprenant les convertisseurs au format composants pour montage en surface (CMS), les modules traversant pour circuit imprimé, ou les convertisseurs à montage sur châssis et montage sur plaque froide.

XP Power a mis au point cette large gamme de convertisseur pour s’assurer qu’elle sera adaptée à autant d'exigences de puissance que possible, les convertisseurs DC-DC ont été conçus et approuvés pour une utilisation dans des applications aussi variées que les applications industrielles, médicales, de défense et ferroviaires.

Choisir le bon convertisseur DC-DC

Avec une telle variété de convertisseurs DC-DC disponibles, comment sélectionnez-vous le bon ? XP Power a créé un outil de sélection facile à utiliser pour vous aider à affiner le bon choix pour le convertisseur DC-DC le mieux adapté à votre application.

Plus de 130 séries de convertisseur DC-DC disponibles avec les caractéristiques suivantes:
•    Régulé ou non régulé
•    Isolement standard ou haute isolation jusqu'à 6 kV
•    Tension d'entrée standard ou extra large jusqu'à un rapport de 8:1
•    Convertisseurs basse tension et haute tension
•    Boitiers standard en plastique ou en métal
•    0,25 W à 6 W en composants CMS
•    0,25 W à 600 W pour un montage sur circuit imprimé
•    15 W à 60 W dans des formats de montage pour châssis

Convertisseurs DC-DC de XP Power

XP Power est le principal fournisseur de solutions de puissance de conversion d’énergie et dispose de la plus large gamme de convertisseurs DC-DC disponibles sur le marché. Offrir des produits de haute qualité, avec un soutien technique inégalé - avec un soin particulier apporté dès la conception interne de nos produits, et ce jusqu’ à nos usines de fabrication dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur nos convertisseurs DC-DC ou des conseils sur la façon de résoudre une demande ou un besoin particulier, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui. 

Applications Convertisseurs DC-DC