Alimentations AC-DC

Alimentations AC-DC et convertisseurs

XP Power offre la gamme d’alimentation CA à CC la plus puissante du monde, avec des produits allant de 3 Watts à plus de 5000 Watts. Bon nombre de nos alimentations électriques sont classées comme « les plus compactes au monde» et sont conçues dans une optique de faible bruit, de haute efficacité et de fiabilité. Les solutions d'alimentation AC-DC de XP sont de classe I ou II, supportent la classe d’installation 2, et les exigences des sources à puissance limitée (LPS).

Notre gamme d’alimentations AC-DC couvre une grande variété de formats mécaniques, carte ouverte, montage sur châssis, montage sur circuit imprimé, encapsulé, montage en rack, alimentation externe, murale, de bureau et sur rail DIN.

Pour garantir que notre vaste gamme d’alimentations s’adapte à autant d’applications que possible, elles sont conçues et approuvées pour une utilisation dans les systèmes ITE, les systèmes de contrôle industriels et de process, les équipements de fabrication de semi-conducteurs, les instruments scientifiques, les appareils médicaux, les dispositifs domestiques et les applications de défense.

Alimentations AC-DC

Si vous recherchez une alimentation AC-DC, XP peut vous aider. Nous proposons le plus vaste portefeuille de solutions de puissance au monde couvrant une gamme de puissance allant de 3 W à 30 kW et au-delà, avec des tensions de sortie allant de 1,8 VCC à 400 VCC.

Toutes les tensions d'entrée AC sont prises en charge de 80VAC à 305VAC monophasé et 208, 380/400/415 et 480VAC triphasé. Nos alimentations modulaires configurables offrent des entrées monophasées et triphasées avec une puissance de sortie de 400 à 3000W.

Notre gamme de produit « vert », respectueux de l’environnement, se concentre sur le rendement actif et la faible consommation d'énergie à vide, en conformité avec les dernières normes de rendement énergétique mondiales.

Choix de l'alimentation AC-DC ou du convertisseur AC-DC

Avec une vaste gamme d'alimentations au choix, XP Power a créé un outil de sélection facile à utiliser pour rapidement choisir l'alimentation AC-DC la plus adaptée à votre application, selon vos besoins en terme de facteur de forme mécanique, plage de puissance, possibilité de configuration, l’application finale ou de respect de l’environnement.

Stock Check