Communiqué de presse
  1. déc.4

    XP Power annonce des alimentations externes de 180W et 220W à prix concurrentiels et haut rendement

    Posted on mercredi 4 décembre 2019

    VES180-220

    XP Power a annoncé le lancement de deux nouvelles séries d’alimentations de bureau offrant une solution extrêmement efficace et économique pour plusieurs applications. Les nouveaux blocs d'alimentation sont parfaitement adaptés pour...

    Lire plus

    Tags: External/Desktop, AC-DC Converter | View count: (72)

  2. sept.24

    XP Power lance de nouvelles alimentations externes à haut rendement de 150W et 200W pour des applications industrielles, IT et médicales

    Posted on mardi 24 septembre 2019

    ALM150-200

    XP Power a lancé deux séries d'alimentations externes destinées aux systèmes médicaux les plus modernes. Elles disposent des dernières certifications destinées aux systèmes médicaux à domicile ainsi qu’au...

    Lire plus

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (3303)

  3. sept.4

    XP Power présente des modules d'alimentation 6/10 W robustes à large plage d'entrée pour les applications industrielles et ITE

    Posted on mercredi 4 septembre 2019

    DTE

    XP Power présente aujourd'hui deux nouvelles séries de convertisseurs DC-DC en montage châssis ou sur rail DIN, offrant une installation simple et rapide dans une grande variété d'applications industrielles et ITE.

    Lire plus

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (4008)

  4. juil.11

    XP Power lance de nouvelles alimentations AC-DC 500W-650W pour les dispositifs médicaux, y compris les applications BF.

    Posted on jeudi 11 juillet 2019

    PBR

    XP Power a annoncé deux nouvelles gammes d’alimentations AC-DC fournissant une isolation de classe BF pour les applications de santé où une excellente performance CEM est une exigence clé.

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (6225)

  5. juil.2

    XP Power présente un nouveau guide d’information sur les alimentations médicales

    Posted on mardi 2 juillet 2019

    Guide d’information sur les alimentations médicales

    XP Power, un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’alimentation, a lancé un nouveau guide sur les alimentations médicales qui fournit une mine d’informations utiles aux concepteurs recherchant la solution d’alimentation optimale pour...

    Lire plus

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (3487)

  6. mai14

    XP Power annonce un nouveau bloc d'alimentation compacte de 180W dans un profilé en U, destiné aux applications médicales critiques (BF), industrielles et ITE pour lesquelles l’encombrement est critique.

    Posted on mardi 14 mai 2019

    UCP180

    XP Power a lancé une nouvelle gamme d’alimentations AC/DC de 180 watts, dans un profilé en U, destinée aux applications médicales, industrielles et informatiques avec des contraintes d’espace. Ces produits compacts ne mesurent que 29,5 mm de...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (11487)

Archive