Communiqué de presse
  1. déc.21

    XP Power introduit de nouveaux modules AC-DC 80 Watt encapsulés dans un encombrement ultra-compact

    Posted on mercredi 21 décembre 2016

    ECE80

    XP Power annonce aujourd'hui la nouvelle série ECE80 d’alimentations AC-DC encapsulées disposant d’un rendement élevé et d’une faible consommation en mode standby. Ces modules d’une puissance de 80W sont parfaits pour les...

    Lire plus

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (13815)

  2. déc.6

    Les nouvelles alimentations murales XP Power répondent aux normes d’efficacité énergétique US de niveau VI et Européennes de Tiers 2.

    Posted on mardi 6 décembre 2016

    ACM

    XP Power a annoncé aujourd'hui l’introduction de nouvelles séries d’alimentations ACM06 et ACM18 de type mural à prises interchangeables, homologuées aux normes médicales qui répondent aux dernières normes de Niveau VI du...

    Lire plus

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13635)

  3. nov.10

    XP Power signe un nouveau contrat global de distribution avec RS Components et Allied Electronics

    Posted on jeudi 10 novembre 2016

    RS & Allied

    XP Power annonce aujourd’hui la signature d’un contrat global de distribution avec le distributeur mondial Electrocomponents plc, qui regroupe les marques RS Components et Allied Electronics. Ce contrat couvre la distribution de tout le catalogue XP Power, notamment les...

    Lire plus

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (15188)

  4. nov.3

    Les convertisseurs XP Power DC/DC de 2W ,miniaturisés destinés aux applications Médicales sont maintenant disponibles

    Posted on jeudi 3 novembre 2016

    ISM02 & IML

    XP Power annonce aujourd’hui le lancement de 2 nouvelles familles de convertisseurs DC-DC miniaturisés. Les séries IML02 & ISM02 ont une puissance de 2W, et sont dédiés aux applications Médicales, nécessitant une isolation de...

    Lire plus

    Tags: Medical, SMD, Miniature DC-DC, 1 x MOPP | View count: (13474)

  5. oct.12

    XP Power présente la plus petite alimentation 40 Watt AC-DC open frame au monde

    Posted on mercredi 12 octobre 2016

    ECF40

    XP Power annonce la nouvelle serie d’alimentations ultra compactes ECF40 mono tension de 40W de puissance . Ces alimentations open frame , refroidies par convection sont capables de délivrer leur puissance nominale de 40W sans l’aide d’une ventilation...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15243)

  6. sept.29

    Nouveaux convertisseurs DC-DC de 1 à 6 Watts en format CMS disponibles.

    Posted on jeudi 29 septembre 2016

    ISB-C-X

    XP Power annonce aujourd’hui l’introduction de trois nouvelles séries de convertisseurs DC-DC de hautes performances en format CMS de puissances respectives de, 1, 3 et 6 Watts disponibles en sortie simple et double.

    Lire plus

    Tags: Surface Mount, DC-DC, SMD | View count: (12005)

Archive