Communiqué de presse
  1. août11

    Nouvelles alimentations murales jusqu’a 36 Watts compatibles avec les toutes dernières normes d’efficacité énergétique.

    Posted on jeudi 11 août 2016

    VEL & VER

    XP Power annonce aujourd’hui l’introduction de nouvelles alimentations murales avec le lancement des séries VEL et VER, qui offrent une large gamme de puissance et répondent aux nouveaux standards d’efficacité énergétique et de...

    Lire plus

    Tags: Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (11898)

  2. août2

    XP power introduit une nouvelle série de convertisseurs DC-DC de 40/50 Watt avec un haut rendement dans un format compact au standard de l’industrie 2 x 1 pouces.

    Posted on mardi 2 août 2016

    JSK & JWL

    XP Power annonce aujourd’hui l’introduction des nouvelles séries JWL et JSK de convertisseurs régulés DC-DC de 40/50 W en boitier métal, présentant une efficacité élevée de 92%. Offrant une grande plage de...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Through-hole Mount | View count: (13290)

Archive