Communiqué de presse
  1. juin25

    Ces alimentations compactes de 3W et 10W montées sur carte conviennent particulièrement aux applications IoT, domestiques et industrielles

    Posted on lundi 25 juin 2018

    VCE03_10

    XP Power lance les alimentations AC/DC à faible coût VCE03 et VCE10, de 3W et 10W, avec une plage d'entrée universelle étendue de 85VAC à 305VAC, couvrant toutes les entrées AC de 100VAC à 277VAC dans une conception unique...

    Lire plus

    Tags: | View count: (9658)

Archive