Communiqué de presse
  1. juin29

    Nouveaux convertisseurs DC-DC au format demi-brique (Half brick) de 150 watts proposant une plage d'entrée en tension ultra large de 8:1

    Posted on jeudi 29 juin 2017

    QSB150W

    XP Power a annoncé aujourd'hui l’introduction de la série QSB150 de convertisseurs DC-DC au format demi brique (Half brick) de 150 Watt destinés à une large gamme d'applications où une plage d'entrée en tension ultra-large est...

    Lire plus

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (16233)

  2. juin13

    XP Power présente une nouvelle série d’alimentations AC-DC de 225 W de faible hauteur dans un format compact de 3 "x 5" avec un boitier de type profilé en U (U-channel).

    Posted on mardi 13 juin 2017

    UCP225

    XP Power a annoncé l’introduction de la série UCP225 d'alimentations AC/DC de 225W, présentant une forte densité de puissance, ainsi qu'une faible épaisseur grâce à un boitier de type profilé en U, répondant aux...

    Lire plus

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16255)

Archive