Communiqué de presse
  1. juin24

    XP Power leader du marché avec une alimentation AC/DC 225W, un rendement de 95% dans un encombrement de 2” x 4”

    Posted on mercredi 24 juin 2015

    EPL225

    XP Power annonce la série EPL225 d’alimentations AC/DC à fort rendement homologuées pour les applications industrielles, informatiques et médicales. La série comprend sept modèles mono tension offrant une gamme de tensions de sortie...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Low Profile, AC-DC Power | View count: (13463)

  2. juin10

    Un convertisseur DC/DC 6W offrant une entrée 4:1 dans un boitier SIP compact

    Posted on mercredi 10 juin 2015

    ITQ

    XP Power annonce la série ITQ de convertisseurs DC/DC 6W. Dans un boitier SIP 8 broches ne mesurant que 21.9 x 11.1 x 9.2mm, la série ITQ utilise moins de place sur la carte et permet à l’utilisateur d’ajouter des fonctions ou de réduire la...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, SIP, Single Output, Dual Output | View count: (9269)

Archive