Communiqué de presse
  1. mars19

    Economique, carte alimentation ouverte de 40 W et 60 W, pour les applications dans la santé, domestiques et ITE

    Posted on mardi 19 mars 2019

    FCS

    XP Power a lancé deux nouvelles séries d’alimentations compactes, au format carte ouverte et répondant aux besoins de solutions de 40W et 60W bon marché, et prenant en charge un large éventail d’applications dans les secteurs...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (8271)

  2. mars5

    Un convertisseur DC-DC Médical de 5 W compact afin d’économiser de l'espace sur les cartes.

    Posted on mardi 5 mars 2019

    IMM05

    Doté d’une excellente densité de puissance de 28 W /in3, le convertisseur IMM05 de XP Power, en boitier SIP9, de 5 W, occupe 65% de surface en moins sur le PCB que les produits concurrents et son très faible courant de fuite de 2µA le rend...

    Lire plus

    Tags: | View count: (5225)

Archive