Communiqué de presse
  1. oct.27

    XP Power propose une alimentation AC/DC de 250W en convection naturelle en 3” x 5”

    Posted on mardi 27 octobre 2015

    CHD250

    XP Power annonce la série CHD250 d’alimentations ultra compactes très haut rendement de 250W en convection pour les applications nécessitant une alimentation sur circuit imprimé sans ventilation. Avec un encombrement compact de 3 x 5” et une...

    Lire plus

    Tags: | View count: (10610)

  2. oct.12

    Alimentations 350 W haut rendement convenant pour les applications informatiques, industrielles et médicales

    Posted on lundi 12 octobre 2015

    GCS350

    XP Power annonce la série d’alimentations 350W  GCS350 qui complète la gamme GCS déjà existante. Disponible en multiple formats mécaniques, incluant le format standard châssis ouvert de 127 x 76.2 x 36.3 mm, les autres formats...

    Lire plus

    Tags: | View count: (11962)

Archive