XP Power - IT Safety Approvals
  1. sept.24

    XP Power lance de nouvelles alimentations externes à haut rendement de 150W et 200W pour des applications industrielles, IT et médicales

    Posted on mardi 24 septembre 2019

    ALM150-200

    XP Power a lancé deux séries d'alimentations externes destinées aux systèmes médicaux les plus modernes. Elles disposent des dernières certifications destinées aux systèmes médicaux à domicile ainsi qu’au...

    Lire plus

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (3374)

  2. juil.11

    XP Power lance de nouvelles alimentations AC-DC 500W-650W pour les dispositifs médicaux, y compris les applications BF.

    Posted on jeudi 11 juillet 2019

    PBR

    XP Power a annoncé deux nouvelles gammes d’alimentations AC-DC fournissant une isolation de classe BF pour les applications de santé où une excellente performance CEM est une exigence clé.

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (6305)

  3. sept.7

    XP Power introduit une nouvelle série d’alimentations AC-DC compactes et à haute efficacité de 750W, possédant les certifications industrielles et médicales .

    Posted on jeudi 7 septembre 2017

    GSP750

    XP Power a dévoilé aujourd'hui la nouvelle série GSP750 d’alimentations AC-DC de 750 W mono tension , offrant une efficacité élevée, une puissance crête de 900 W, une optimisation du refroidissement avec une logique de...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (16063)

Archive