XP Power - High Efficiency
  1. juil.11

    XP Power lance de nouvelles alimentations AC-DC 500W-650W pour les dispositifs médicaux, y compris les applications BF.

    Posted on jeudi 11 juillet 2019

    PBR

    XP Power a annoncé deux nouvelles gammes d’alimentations AC-DC fournissant une isolation de classe BF pour les applications de santé où une excellente performance CEM est une exigence clé.

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (4290)

  2. mai14

    XP Power annonce un nouveau bloc d'alimentation compacte de 180W dans un profilé en U, destiné aux applications médicales critiques (BF), industrielles et ITE pour lesquelles l’encombrement est critique.

    Posted on mardi 14 mai 2019

    UCP180

    XP Power a lancé une nouvelle gamme d’alimentations AC/DC de 180 watts, dans un profilé en U, destinée aux applications médicales, industrielles et informatiques avec des contraintes d’espace. Ces produits compacts ne mesurent que 29,5 mm de...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (7272)

  3. avr.30

    Nouvelle alimentation AC-DC de 5 kW, avec une entrée triphasée, offrant une flexibilité totale grâce à la configuration logicielle

    Posted on mardi 30 avril 2019

    HPT5K0

    Le fonctionnement sans neutre simplifie l'installation dans les applications industrielles XP Power a lancé la série HPT5K0, une gamme d’alimentation AC-DC de 5kW à haute densité de puissance, rendement élevé, structure...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, AC/DC power supplies, 3 Phase Input, Parallel Operation, Analog & Digital Interfaces, Graphical User Interface, GUI | View count: (7070)

  4. mars19

    Economique, carte alimentation ouverte de 40 W et 60 W, pour les applications dans la santé, domestiques et ITE

    Posted on mardi 19 mars 2019

    FCS

    XP Power a lancé deux nouvelles séries d’alimentations compactes, au format carte ouverte et répondant aux besoins de solutions de 40W et 60W bon marché, et prenant en charge un large éventail d’applications dans les secteurs...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (8272)

  5. sept.7

    XP Power introduit une nouvelle série d’alimentations AC-DC compactes et à haute efficacité de 750W, possédant les certifications industrielles et médicales .

    Posted on jeudi 7 septembre 2017

    GSP750

    XP Power a dévoilé aujourd'hui la nouvelle série GSP750 d’alimentations AC-DC de 750 W mono tension , offrant une efficacité élevée, une puissance crête de 900 W, une optimisation du refroidissement avec une logique de...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (15661)

  6. avr.20

    Nouvelles alimentations rail DIN, ultra-minces destinées aux applications industrielles

    Posted on jeudi 20 avril 2017

    DPC

    XP Power annonce aujourd'hui l’introduction de la nouvelle famille d’alimentations AC-DC au format rail DIN, ultra-minces présentant un rendement élevé. Cette nouvelle série se décline en plusieurs puissances de 30, 50 et 70 Watt, tous...

    Lire plus

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (13075)

Archive