XP Power - DIN Rail
  1. sept.4

    XP Power présente des modules d'alimentation 6/10 W robustes à large plage d'entrée pour les applications industrielles et ITE

    Posted on mercredi 4 septembre 2019

    DTE

    XP Power présente aujourd'hui deux nouvelles séries de convertisseurs DC-DC en montage châssis ou sur rail DIN, offrant une installation simple et rapide dans une grande variété d'applications industrielles et ITE.

    Lire plus

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (2472)

  2. avr.20

    Nouvelles alimentations rail DIN, ultra-minces destinées aux applications industrielles

    Posted on jeudi 20 avril 2017

    DPC

    XP Power annonce aujourd'hui l’introduction de la nouvelle famille d’alimentations AC-DC au format rail DIN, ultra-minces présentant un rendement élevé. Cette nouvelle série se décline en plusieurs puissances de 30, 50 et 70 Watt, tous...

    Lire plus

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (13075)

  3. déc.21

    XP Power introduit de nouveaux modules AC-DC 80 Watt encapsulés dans un encombrement ultra-compact

    Posted on mercredi 21 décembre 2016

    ECE80

    XP Power annonce aujourd'hui la nouvelle série ECE80 d’alimentations AC-DC encapsulées disposant d’un rendement élevé et d’une faible consommation en mode standby. Ces modules d’une puissance de 80W sont parfaits pour les...

    Lire plus

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (13815)

  4. mai12

    Les convertisseurs DC/DC encapsulés offrent un montage en Rail Din

    Posted on jeudi 12 mai 2016

    DTE20-60

    XP Power annonce la série DTE de convertisseurs DC/DC encapsulés à sortie simple. Cette série comprend trois gammes à large plage d’entrée délivrant des puissances de sortie de 20W (DTE20), 40W (DTE40) et 60 W (DTE60). Ces...

    Lire plus

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Single Output | View count: (12897)

  5. juil.7

    Alimentation Rail Din haut rendement avec module de redondance

    Posted on mardi 7 juillet 2015

    DSA

    XP Power annonce la série DSA d’alimentations Rail Din ultra plates et le module DSA-DP20 de mise en redondance. La série haut rendement DSA comprend les 150 Watt DSA150, les 240 Watt DSA240 et les 480 Watt DSA480. Avec des sorties simples de 24 ou 48 VDC, la...

    Lire plus

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Industrial, AC-DC Power | View count: (13119)

  6. mai13

    Un convertisseur DC/DC sur rail DIN offrant une large plage de tension d’entrée et une bonne immunité aux bruits pour les applications industrielles

    Posted on mercredi 13 mai 2015

    DDC15-30

      XP Power annonce les séries  DDC15 et DDC30 de convertisseurs 15 et 30W au format Rail Din faible épaisseur. La gamme est prévue pour offrir des tensions supplémentaires dans les systèmes d’alimentations en Rail Din, pour...

    Lire plus

    Tags: DIN Rail, Low Profile, DC-DC Converter, Single Output | View count: (9343)

Archive