XP Power - AC-DC
  1. juil.11

    XP Power lance de nouvelles alimentations AC-DC 500W-650W pour les dispositifs médicaux, y compris les applications BF.

    Posted on jeudi 11 juillet 2019

    PBR

    XP Power a annoncé deux nouvelles gammes d’alimentations AC-DC fournissant une isolation de classe BF pour les applications de santé où une excellente performance CEM est une exigence clé.

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (4443)

  2. juil.2

    XP Power présente un nouveau guide d’information sur les alimentations médicales

    Posted on mardi 2 juillet 2019

    Guide d’information sur les alimentations médicales

    XP Power, un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’alimentation, a lancé un nouveau guide sur les alimentations médicales qui fournit une mine d’informations utiles aux concepteurs recherchant la solution d’alimentation optimale pour...

    Lire plus

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (2417)

  3. sept.7

    XP Power introduit une nouvelle série d’alimentations AC-DC compactes et à haute efficacité de 750W, possédant les certifications industrielles et médicales .

    Posted on jeudi 7 septembre 2017

    GSP750

    XP Power a dévoilé aujourd'hui la nouvelle série GSP750 d’alimentations AC-DC de 750 W mono tension , offrant une efficacité élevée, une puissance crête de 900 W, une optimisation du refroidissement avec une logique de...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (15672)

  4. juin13

    XP Power présente une nouvelle série d’alimentations AC-DC de 225 W de faible hauteur dans un format compact de 3 "x 5" avec un boitier de type profilé en U (U-channel).

    Posted on mardi 13 juin 2017

    UCP225

    XP Power a annoncé l’introduction de la série UCP225 d'alimentations AC/DC de 225W, présentant une forte densité de puissance, ainsi qu'une faible épaisseur grâce à un boitier de type profilé en U, répondant aux...

    Lire plus

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16265)

  5. oct.12

    XP Power présente la plus petite alimentation 40 Watt AC-DC open frame au monde

    Posted on mercredi 12 octobre 2016

    ECF40

    XP Power annonce la nouvelle serie d’alimentations ultra compactes ECF40 mono tension de 40W de puissance . Ces alimentations open frame , refroidies par convection sont capables de délivrer leur puissance nominale de 40W sans l’aide d’une ventilation...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15254)

  6. sept.15

    XP Power introduit une nouvelle alimentation configurable et programmable numériquement, au format 1U

    Posted on jeudi 15 septembre 2016

    nanofleX

    XP Power annonce la nouvelle série d’alimentations AC-DC NanoFlex configurables et programmables à controle numérique .

    Lire plus

    Tags: Configurable, AC-DC | View count: (11955)

Archive