XP Power - Through-hole Mount
  1. avr.2

    Médical , 2 x MOPP, les convertisseurs DC-DC simplifient le développement de dispositifs médicaux critiques pour la sécurité

    Posted on mardi 2 avril 2019

    JHM20

    XP Power a lancé une nouvelle gamme de module DC-DC d’une puissance de 20 Watt, avec les approbations des organismes internationaux pour les applications médicales et de santé. Cette série est adaptée à toutes les applications...

    Lire plus

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (5819)

  2. mars23

    XP Power introduit de nouveaux convertisseurs DC-DC parmi les plus petits du marché dans la gamme des 9 W , régulés et isolés et possédant une plage d'entrée 4: 1

    Posted on jeudi 23 mars 2017

    ITZ09

    XP Power a annoncé aujourd'hui l’introduction de la nouvelle série ITZ de convertisseurs DC-DC 9 Watt régulés compacts. Conçus comme les plus petits convertisseurs DC-DC de 9 W de l'industrie, ces appareils sont compatibles avec une tension...

    Lire plus

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (12895)

  3. août2

    XP power introduit une nouvelle série de convertisseurs DC-DC de 40/50 Watt avec un haut rendement dans un format compact au standard de l’industrie 2 x 1 pouces.

    Posted on mardi 2 août 2016

    JSK & JWL

    XP Power annonce aujourd’hui l’introduction des nouvelles séries JWL et JSK de convertisseurs régulés DC-DC de 40/50 W en boitier métal, présentant une efficacité élevée de 92%. Offrant une grande plage de...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Through-hole Mount | View count: (12930)

  4. juil.7

    Convertisseurs DC-DC 1 W et 2 W développés pour les applications médicales.

    Posted on jeudi 7 juillet 2016

    IMM

    XP Power annonce aujourd’hui l’introduction des convertisseurs DC-DC des séries IMM , de 1 et 2 Watts . Les convertisseurs IMM01 de 1 Watt et les convertisseurs IMM02 de 2 Watts ont été développés pour être utilisés dans...

    Lire plus

    Tags: DC-DC Converter, Medical, Through-hole Mount | View count: (11641)

Archive