XP Power - PCB Mount
  1. avr.2

    Médical , 2 x MOPP, les convertisseurs DC-DC simplifient le développement de dispositifs médicaux critiques pour la sécurité

    Posted on mardi 2 avril 2019

    JHM20

    XP Power a lancé une nouvelle gamme de module DC-DC d’une puissance de 20 Watt, avec les approbations des organismes internationaux pour les applications médicales et de santé. Cette série est adaptée à toutes les applications...

    Lire plus

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (5726)

  2. déc.21

    XP Power introduit de nouveaux modules AC-DC 80 Watt encapsulés dans un encombrement ultra-compact

    Posted on mercredi 21 décembre 2016

    ECE80

    XP Power annonce aujourd'hui la nouvelle série ECE80 d’alimentations AC-DC encapsulées disposant d’un rendement élevé et d’une faible consommation en mode standby. Ces modules d’une puissance de 80W sont parfaits pour les...

    Lire plus

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (13815)

  3. nov.10

    XP Power signe un nouveau contrat global de distribution avec RS Components et Allied Electronics

    Posted on jeudi 10 novembre 2016

    RS & Allied

    XP Power annonce aujourd’hui la signature d’un contrat global de distribution avec le distributeur mondial Electrocomponents plc, qui regroupe les marques RS Components et Allied Electronics. Ce contrat couvre la distribution de tout le catalogue XP Power, notamment les...

    Lire plus

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (15188)

  4. mars17

    Des convertisseurs DC/DC 3, 6 & 15 Watt médicaux offrant 2 x MOPP et un courant patient de 2 µA

    Posted on jeudi 17 mars 2016

    JHL-JHM

    XP Power annonce les séries JHL & JHM de convertisseurs DC/DC régulés, isolés pour les applications médicales. Disponibles en sorties simples et doubles, le 3 Watt JHL03, le 6 Watt JHL06 et le 15 Watt JHM15, se présentent dans des...

    Lire plus

    Tags: DC-DC Converter, PCB Mount, Medical | View count: (19365)

  5. mars3

    Alimentation AC/DC 5W miniature répondant aux normes internationales de sécurité médicale

    Posted on jeudi 3 mars 2016

    EME05

    XP Power annonce la série EME05 d’alimentations AC/DC 5W ultra compactes. Reconnue comme l’une des plus petites alimentations 5W du marché disponible en boitier encapsulé ou en châssis ouvert, l’EME05 ne mesure que 35.6 x 23.7 x 17.6...

    Lire plus

    Tags: PCB Mount, AC-DC Power | View count: (15101)

  6. mars31

    Alimentation AC/DC faible épaisseur avec refroidissement par semelle thermique sans composants externes

    Posted on mardi 31 mars 2015

    ASB110

    La série ASB100 de XP Power est un module d’alimentation AC/DC sans composants externes. L’alimentation au format brique offre un très haut rendement et une faible épaisseur pour des montages sur CI. Ciblant les clients industriels recherchant...

    Lire plus

    Tags: Industrial, Baseplate-cooled, PCB Mount, Green Power, AC-DC Power | View count: (8788)

Archive