XP Power - Single Output
  1. sept.24

    XP Power lance de nouvelles alimentations externes à haut rendement de 150W et 200W pour des applications industrielles, IT et médicales

    Posted on mardi 24 septembre 2019

    ALM150-200

    XP Power a lancé deux séries d'alimentations externes destinées aux systèmes médicaux les plus modernes. Elles disposent des dernières certifications destinées aux systèmes médicaux à domicile ainsi qu’au...

    Lire plus

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (2862)

  2. juin29

    Nouveaux convertisseurs DC-DC au format demi-brique (Half brick) de 150 watts proposant une plage d'entrée en tension ultra large de 8:1

    Posted on jeudi 29 juin 2017

    QSB150W

    XP Power a annoncé aujourd'hui l’introduction de la série QSB150 de convertisseurs DC-DC au format demi brique (Half brick) de 150 Watt destinés à une large gamme d'applications où une plage d'entrée en tension ultra-large est...

    Lire plus

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (16496)

  3. mars23

    XP Power introduit de nouveaux convertisseurs DC-DC parmi les plus petits du marché dans la gamme des 9 W , régulés et isolés et possédant une plage d'entrée 4: 1

    Posted on jeudi 23 mars 2017

    ITZ09

    XP Power a annoncé aujourd'hui l’introduction de la nouvelle série ITZ de convertisseurs DC-DC 9 Watt régulés compacts. Conçus comme les plus petits convertisseurs DC-DC de 9 W de l'industrie, ces appareils sont compatibles avec une tension...

    Lire plus

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (13128)

  4. déc.6

    Les nouvelles alimentations murales XP Power répondent aux normes d’efficacité énergétique US de niveau VI et Européennes de Tiers 2.

    Posted on mardi 6 décembre 2016

    ACM

    XP Power a annoncé aujourd'hui l’introduction de nouvelles séries d’alimentations ACM06 et ACM18 de type mural à prises interchangeables, homologuées aux normes médicales qui répondent aux dernières normes de Niveau VI du...

    Lire plus

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13910)

  5. oct.12

    XP Power présente la plus petite alimentation 40 Watt AC-DC open frame au monde

    Posted on mercredi 12 octobre 2016

    ECF40

    XP Power annonce la nouvelle serie d’alimentations ultra compactes ECF40 mono tension de 40W de puissance . Ces alimentations open frame , refroidies par convection sont capables de délivrer leur puissance nominale de 40W sans l’aide d’une ventilation...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15492)

  6. juin14

    Une alimentation externe compacte 65 Watt niveau VI qui convient aux applications médicales et industrielles

    Posted on mardi 14 juin 2016

    ALM65

    XP Power annonce la série ALM65 d’alimentations externes 65W. Ces alimentations compactes mesurant 33.5 x 125.5 x 55.5 mm, répondent au niveau VI du dernier standard en matière d’économie d’énergie en place depuis Février...

    Lire plus

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (12082)

Archive