XP Power - Low Profile
  1. mai14

    XP Power annonce un nouveau bloc d'alimentation compacte de 180W dans un profilé en U, destiné aux applications médicales critiques (BF), industrielles et ITE pour lesquelles l’encombrement est critique.

    Posted on mardi 14 mai 2019

    UCP180

    XP Power a lancé une nouvelle gamme d’alimentations AC/DC de 180 watts, dans un profilé en U, destinée aux applications médicales, industrielles et informatiques avec des contraintes d’espace. Ces produits compacts ne mesurent que 29,5 mm de...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (10945)

  2. juin13

    XP Power présente une nouvelle série d’alimentations AC-DC de 225 W de faible hauteur dans un format compact de 3 "x 5" avec un boitier de type profilé en U (U-channel).

    Posted on mardi 13 juin 2017

    UCP225

    XP Power a annoncé l’introduction de la série UCP225 d'alimentations AC/DC de 225W, présentant une forte densité de puissance, ainsi qu'une faible épaisseur grâce à un boitier de type profilé en U, répondant aux...

    Lire plus

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16477)

  3. juin24

    XP Power leader du marché avec une alimentation AC/DC 225W, un rendement de 95% dans un encombrement de 2” x 4”

    Posted on mercredi 24 juin 2015

    EPL225

    XP Power annonce la série EPL225 d’alimentations AC/DC à fort rendement homologuées pour les applications industrielles, informatiques et médicales. La série comprend sept modèles mono tension offrant une gamme de tensions de sortie...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Low Profile, AC-DC Power | View count: (13662)

  4. mai13

    Un convertisseur DC/DC sur rail DIN offrant une large plage de tension d’entrée et une bonne immunité aux bruits pour les applications industrielles

    Posted on mercredi 13 mai 2015

    DDC15-30

      XP Power annonce les séries  DDC15 et DDC30 de convertisseurs 15 et 30W au format Rail Din faible épaisseur. La gamme est prévue pour offrir des tensions supplémentaires dans les systèmes d’alimentations en Rail Din, pour...

    Lire plus

    Tags: DIN Rail, Low Profile, DC-DC Converter, Single Output | View count: (9554)

Archive