XP Power - Open-frame
  1. nov.10

    XP Power signe un nouveau contrat global de distribution avec RS Components et Allied Electronics

    Posted on jeudi 10 novembre 2016

    RS & Allied

    XP Power annonce aujourd’hui la signature d’un contrat global de distribution avec le distributeur mondial Electrocomponents plc, qui regroupe les marques RS Components et Allied Electronics. Ce contrat couvre la distribution de tout le catalogue XP Power, notamment les...

    Lire plus

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (15688)

  2. oct.12

    XP Power présente la plus petite alimentation 40 Watt AC-DC open frame au monde

    Posted on mercredi 12 octobre 2016

    ECF40

    XP Power annonce la nouvelle serie d’alimentations ultra compactes ECF40 mono tension de 40W de puissance . Ces alimentations open frame , refroidies par convection sont capables de délivrer leur puissance nominale de 40W sans l’aide d’une ventilation...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15623)

  3. juin24

    XP Power leader du marché avec une alimentation AC/DC 225W, un rendement de 95% dans un encombrement de 2” x 4”

    Posted on mercredi 24 juin 2015

    EPL225

    XP Power annonce la série EPL225 d’alimentations AC/DC à fort rendement homologuées pour les applications industrielles, informatiques et médicales. La série comprend sept modèles mono tension offrant une gamme de tensions de sortie...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Low Profile, AC-DC Power | View count: (13830)

Archive