XP Power - U-Channel
  1. juil.11

    XP Power lance de nouvelles alimentations AC-DC 500W-650W pour les dispositifs médicaux, y compris les applications BF.

    Posted on jeudi 11 juillet 2019

    PBR

    XP Power a annoncé deux nouvelles gammes d’alimentations AC-DC fournissant une isolation de classe BF pour les applications de santé où une excellente performance CEM est une exigence clé.

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (5712)

  2. juin13

    XP Power présente une nouvelle série d’alimentations AC-DC de 225 W de faible hauteur dans un format compact de 3 "x 5" avec un boitier de type profilé en U (U-channel).

    Posted on mardi 13 juin 2017

    UCP225

    XP Power a annoncé l’introduction de la série UCP225 d'alimentations AC/DC de 225W, présentant une forte densité de puissance, ainsi qu'une faible épaisseur grâce à un boitier de type profilé en U, répondant aux...

    Lire plus

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16530)

Archive