XP Power - AC-DC Power
  1. sept.24

    XP Power lance de nouvelles alimentations externes à haut rendement de 150W et 200W pour des applications industrielles, IT et médicales

    Posted on mardi 24 septembre 2019

    ALM150-200

    XP Power a lancé deux séries d'alimentations externes destinées aux systèmes médicaux les plus modernes. Elles disposent des dernières certifications destinées aux systèmes médicaux à domicile ainsi qu’au...

    Lire plus

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (2808)

  2. juil.11

    XP Power lance de nouvelles alimentations AC-DC 500W-650W pour les dispositifs médicaux, y compris les applications BF.

    Posted on jeudi 11 juillet 2019

    PBR

    XP Power a annoncé deux nouvelles gammes d’alimentations AC-DC fournissant une isolation de classe BF pour les applications de santé où une excellente performance CEM est une exigence clé.

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (5681)

  3. mars19

    Economique, carte alimentation ouverte de 40 W et 60 W, pour les applications dans la santé, domestiques et ITE

    Posted on mardi 19 mars 2019

    FCS

    XP Power a lancé deux nouvelles séries d’alimentations compactes, au format carte ouverte et répondant aux besoins de solutions de 40W et 60W bon marché, et prenant en charge un large éventail d’applications dans les secteurs...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (8800)

  4. juin13

    XP Power présente une nouvelle série d’alimentations AC-DC de 225 W de faible hauteur dans un format compact de 3 "x 5" avec un boitier de type profilé en U (U-channel).

    Posted on mardi 13 juin 2017

    UCP225

    XP Power a annoncé l’introduction de la série UCP225 d'alimentations AC/DC de 225W, présentant une forte densité de puissance, ainsi qu'une faible épaisseur grâce à un boitier de type profilé en U, répondant aux...

    Lire plus

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16507)

  5. avr.20

    Nouvelles alimentations rail DIN, ultra-minces destinées aux applications industrielles

    Posted on jeudi 20 avril 2017

    DPC

    XP Power annonce aujourd'hui l’introduction de la nouvelle famille d’alimentations AC-DC au format rail DIN, ultra-minces présentant un rendement élevé. Cette nouvelle série se décline en plusieurs puissances de 30, 50 et 70 Watt, tous...

    Lire plus

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (13314)

  6. janv.24

    XP Power annonce aujourd'hui l’introduction de trois nouvelles séries de blocs d'alimentation externes / de type desktop, qui répondent aux normes US Level VI et Européennes CoC Tier 2 les plus récentes.

    Posted on mardi 24 janvier 2017

    VET

    Ces alimentations disposent d'une tension de sortie unique et trouveront idéalement leur application chez les industriels qui ont besoin d'une source d'énergie externe de faible puissance de 18, 24, 30 ou 36W pour leurs nouveaux designs qui doivent respecter la...

    Lire plus

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13899)

Archive