XP Power - High Power Density
  1. juin13

    XP Power présente une nouvelle série d’alimentations AC-DC de 225 W de faible hauteur dans un format compact de 3 "x 5" avec un boitier de type profilé en U (U-channel).

    Posted on mardi 13 juin 2017

    UCP225

    XP Power a annoncé l’introduction de la série UCP225 d'alimentations AC/DC de 225W, présentant une forte densité de puissance, ainsi qu'une faible épaisseur grâce à un boitier de type profilé en U, répondant aux...

    Lire plus

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16538)

  2. déc.21

    XP Power introduit de nouveaux modules AC-DC 80 Watt encapsulés dans un encombrement ultra-compact

    Posted on mercredi 21 décembre 2016

    ECE80

    XP Power annonce aujourd'hui la nouvelle série ECE80 d’alimentations AC-DC encapsulées disposant d’un rendement élevé et d’une faible consommation en mode standby. Ces modules d’une puissance de 80W sont parfaits pour les...

    Lire plus

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (14078)

  3. nov.13

    XP Power extends line up of EN50121-3-2 certified DC-DC converters for railway and rolling stock applications

    Posted on jeudi 13 novembre 2014

    RDC20_40

    XP Power today announced the RDC20 and RDC40 series of 20 Watt and 40 Watt metal encapsulated wide range DC-DC converters designed for railway and industrial applications. These highly efficient PCB mounted converters, typically 90%, comply with railway and rolling stock EMC...

    Lire plus

    Tags: DC-DC Converter, PCB Mount, Encapsulated, Railway, High Power Density | View count: (8515)

Archive