XP Power - Dual Output
  1. sept.4

    XP Power présente des modules d'alimentation 6/10 W robustes à large plage d'entrée pour les applications industrielles et ITE

    Posted on mercredi 4 septembre 2019

    DTE

    XP Power présente aujourd'hui deux nouvelles séries de convertisseurs DC-DC en montage châssis ou sur rail DIN, offrant une installation simple et rapide dans une grande variété d'applications industrielles et ITE.

    Lire plus

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (4017)

  2. avr.2

    Médical , 2 x MOPP, les convertisseurs DC-DC simplifient le développement de dispositifs médicaux critiques pour la sécurité

    Posted on mardi 2 avril 2019

    JHM20

    XP Power a lancé une nouvelle gamme de module DC-DC d’une puissance de 20 Watt, avec les approbations des organismes internationaux pour les applications médicales et de santé. Cette série est adaptée à toutes les applications...

    Lire plus

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (6477)

  3. mars23

    XP Power introduit de nouveaux convertisseurs DC-DC parmi les plus petits du marché dans la gamme des 9 W , régulés et isolés et possédant une plage d'entrée 4: 1

    Posted on jeudi 23 mars 2017

    ITZ09

    XP Power a annoncé aujourd'hui l’introduction de la nouvelle série ITZ de convertisseurs DC-DC 9 Watt régulés compacts. Conçus comme les plus petits convertisseurs DC-DC de 9 W de l'industrie, ces appareils sont compatibles avec une tension...

    Lire plus

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (13217)

  4. juin10

    Un convertisseur DC/DC 6W offrant une entrée 4:1 dans un boitier SIP compact

    Posted on mercredi 10 juin 2015

    ITQ

    XP Power annonce la série ITQ de convertisseurs DC/DC 6W. Dans un boitier SIP 8 broches ne mesurant que 21.9 x 11.1 x 9.2mm, la série ITQ utilise moins de place sur la carte et permet à l’utilisateur d’ajouter des fonctions ou de réduire la...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, SIP, Single Output, Dual Output | View count: (9567)

  5. avr.15

    Les derniers convertisseurs DC/DC 1W de XP Power offrent une gamme de température élargie et une isolation renforcée

    Posted on mercredi 15 avril 2015

    ITA_B_V

    XP Power annonce trois boitiers SIP pour des convertisseurs DC/DC 1W avec des modèles mono et doubles tensions.  Ciblant les applications nécessitant des convertisseurs DC/DC hautes performances, les produits disposent de brochages standard de l’industrie...

    Lire plus

    Tags: DC-DC Converter, SIP, Single Output, Dual Output, High Isolation | View count: (9420)

  6. févr.9

    Les derniers convertisseurs DC/DC en montage de surface offrent des rendements, des isolations et des gammes de températures plus élevés

    Posted on lundi 9 février 2015

    ISx

    XP Power annonce six nouvelles séries hautes performances de convertisseurs DC/DC en montage de surface. Offrant des versions simples et doubles sorties, Cette nouvelle génération est disponible dans la gamme de puissance de 0.25 à 3 Watts Ces...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Single Output, Dual Output, Surface Mount | View count: (12147)

Archive