1. janv.17

    Convertisseurs DC-DC large plage d'entrée 10:1 et 4:1 pour les applications ferroviaires et les environnements difficiles lancés par XP Power

    Posted on jeudi 17 janvier 2019

    RDE_RDF

    XP Power a lancé deux séries de convertisseurs DC-DC économiques à densité de puissance élevée et à large plage d'entrée pour les applications de traction et de matériel roulant ferroviaires.

    Lire plus

    Tags: | View count: (63)

  2. déc.4

    Gamme de filtres EMI polyvalente, de haute qualité et économique

    Posted on mardi 4 décembre 2018

    Filters

    XP Power a lancé une gamme de filtres EMI à montage sur châssis ou avec un connecteur d’entrée IEC, répondant aux exigences imposées aux équipements en matière de conformité aux dernières normes pour les...

    Lire plus

    Tags: | View count: (1185)

  3. nov.27

    Alimentations sur rail DIN ultrafines et économiques lancées par XP Power

    Posted on mardi 27 novembre 2018

    DSR

    XP Power a annoncé la gamme DSR d'alimentations électriques AC-DC sur rail DIN, approuvées pour les applications industriels de systèmes de contrôle (ICE) et d'équipements de technologie de l'information (ITE). Ces alimentations polyvalentes...

    Lire plus

    Tags: | View count: (3314)

  4. oct.25

    XP Power lance des alimentations externes sur bureau de 85 W et 120 W, conformes aux dernières normes de rendements énergétiques et aux approbations en matière de sécurité électrique pour les équipements TI et médical.

    Posted on jeudi 25 octobre 2018

    ALM85_120

    XP Power a annoncé aujourd'hui les nouvelles séries d'alimentation de bureau à haut rendement de 85 et 120 watts, qui répondent aux dernières normes mondiales en matière de rendement énergétique pour les alimentations...

    Lire plus

    Tags: | View count: (2615)

  5. oct.10

    XP Power lance une gamme d’alimentation AC-DC d’une puissance pic de 500 W, hautement flexible, ciblant les applications industrielles et médicales avec contact patient (BF)

    Posted on mercredi 10 octobre 2018

    CMP250

    XP Power a annoncé le lancement de la série d’alimentation CMP250 doté d’une puissance pic élevée, principalement destinées aux applications de santé, industrielle et informatique. Offrant une combinaison flexible de...

    Lire plus

    Tags: | View count: (4504)

  6. sept.4

    Les alimentations externes de bureau médicales & ITE de 36 à 65 Watts répondent aux dernières exigences en matière de rendement énergétique

    Posted on mardi 4 septembre 2018

    AKM

    XP Power lance la gamme d’alimentations AC-DC économique ; la série AKM36 / AKM45 / AKM65. Destinées aux marchés de la santé, de l’information (ITE) et de l'industrie, toutes les versions répondent aux exigences les plus...

    Lire plus

    Tags: | View count: (4081)

Archive