Communiqué de presse
  1. mars19

    Economique, carte alimentation ouverte de 40 W et 60 W, pour les applications dans la santé, domestiques et ITE

    Posted on mardi 19 mars 2019

    FCS

    XP Power a lancé deux nouvelles séries d’alimentations compactes, au format carte ouverte et répondant aux besoins de solutions de 40W et 60W bon marché, et prenant en charge un large éventail d’applications dans les secteurs...

    Lire plus

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (121)

  2. mars5

    Un convertisseur DC-DC Médical de 5 W compact afin d’économiser de l'espace sur les cartes.

    Posted on mardi 5 mars 2019

    IMM05

    Doté d’une excellente densité de puissance de 26 W /in3, le convertisseur IMM05 de XP Power, en boitier SIP9, de 5 W, occupe 65% de surface en moins sur le PCB que les produits concurrents et son très faible courant de fuite de 2uA le rend idéal...

    Lire plus

    Tags: | View count: (476)

  3. févr.19

    Alimentations à monter en rack 60kV lancées par XP Power

    Posted on mardi 19 février 2019

    EY

    XP Power a lancé une série d’alimentations DC haute tension à montage en rack pouvant fournir jusqu’à 60 kV. Destinée aux laboratoires et aux équipementiers, la série EY d’alimentations haute tension de 1 200 W est...

    Lire plus

    Tags: | View count: (826)

  4. janv.29

    Discrète et compacte, l’alimentation AC/DC de 150W d’XP Power dispose des agréments médicaux (BF) et ITE.

    Posted on mardi 29 janvier 2019

    EPL150

    XP Power a annoncé le lancement de la série EPL150, une gamme d’alimentations AC/DC, à haute densité et profil bas, destinée à des applications industrielles, dans les équipements des technologies de l’information (ITE)...

    Lire plus

    Tags: | View count: (3481)

  5. janv.17

    Convertisseurs DC-DC large plage d'entrée 10:1 et 4:1 pour les applications ferroviaires et les environnements difficiles lancés par XP Power

    Posted on jeudi 17 janvier 2019

    RDE_RDF

    XP Power a lancé deux séries de convertisseurs DC-DC économiques à densité de puissance élevée et à large plage d'entrée pour les applications de traction et de matériel roulant ferroviaires.

    Lire plus

    Tags: | View count: (3044)

  6. déc.4

    Gamme de filtres EMI polyvalente, de haute qualité et économique

    Posted on mardi 4 décembre 2018

    Filters

    XP Power a lancé une gamme de filtres EMI à montage sur châssis ou avec un connecteur d’entrée IEC, répondant aux exigences imposées aux équipements en matière de conformité aux dernières normes pour les...

    Lire plus

    Tags: | View count: (4271)

Archive