ALM150-200

XP Power lance de nouvelles alimentations externes à haut rendement de 150W et 200W pour des applications industrielles, IT et médicales

XP Power a lancé deux séries d'alimentations externes destinées aux systèmes médicaux les plus modernes. Elles disposent des dernières certifications destinées aux systèmes médicaux à domicile ainsi qu’au produits IT ou le rendement énergétique ainsi que les certifications internationales sont essentielles. Le rendement typique des ALM150 est de 93 % et de 92% pour les ALM200 . Tous les nouveaux blocs d'alimentation respectent le niveau d'efficacité énergétique VI et consomment moins de 0,15 W en mode veille.

AMMI HA60601-1-11, EN / IEC 60 601 -1 et EN / IEC60601-1-11. Les deux séries sont également certifiées aux normes UL / EN / IEC62368 et IEC60950 pour les applications ITE et portent les approbations CCC , PSE, KC et RCM . Les produits sont conformes aux dernières normes CEM y compris la médicale 60601-1-2 édition 4.

La série ALM150 offre des niveaux de puissance allant jusqu'à 150 W, tandis que la série ALM200 délivre jusqu’à 200 W. Les deux séries offrent cinq versions mono-sortie aux tensions suivantes : 12V, 15V, 19V, 24V et 48V. Une plage de tension en entrée universelle (80 à 264VAC) est standard sur les deux séries, utilisable pour des systèmes dans le monde entier et pour des systèmes médicaux à domicile. Des câbles secteur EU, US, UK sont également disponibles.

En raison du rendement élevé ces alimentation sont logés dans un boitier plastique IP32 sans aération. Cela permet de nettoyer facilement les alimentations dans les environnements ou l’hygiène est essentielle, tel que des applications médicales ou agro-alimentaires. Les série ALM150 et ALM200 fonctionnent à des températures comprises entre 0°C et + 60°C, elles peuvent délivrer leur puissance maximale jusqu’à une température ambiante de +40°C.

Vous pouvez vous procurer Les séries ALM150 / ALM200 chez Mouser, Digi-Key, Farnell, RS Components, chez nos distributeurs régionaux, ou directement chez XP Power avec une garantie de 3ans.

Plus d'informations ALM150 Series
Plus d'informations ALM200 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive