PBR

XP Power lance de nouvelles alimentations AC-DC 500W-650W pour les dispositifs médicaux, y compris les applications BF.

XP Power a annoncé deux nouvelles gammes d’alimentations AC-DC fournissant une isolation de classe BF pour les applications de santé où une excellente performance CEM est une exigence clé.

Les séries PBR500 et PBR650 offrent des niveaux de puissance allant jusqu'à 500W et 650W respectivement. Les deux séries acceptent une très large plage d'entrée universelle de 80VAC - 264VAC de 47Hz à 63Hz, et offrent un total de huit tensions de sortie simples (12V, 15V, 18V, 24V, 28V, 36V, 48V et 57V), offrant aux concepteurs de systèmes la flexibilité pour couvrir de nombreuses applications avec la même série.

Les deux séries offrent des rendements de 90%, réduisant la déperdition de chaleur pendant le fonctionnement et prolongeant la durée de vie. Le PBR500 est disponible en deux formats. Le format avec un canal en U fournit de 350 à 400 W en cas de refroidissement par convection naturelle et de 450 à 500 W en mode de refroidissement externe par air forcé. La version capotée, comprenant un ventilateur de refroidissement intégré à vitesse variable pour un faible bruit audible, fournit une solution complète de 450 à 500W. La PBR650 fournit 600 - 650W dans un enveloppe fermée, également avec un ventilateur intégré à vitesse variable et faible bruit audible.

Ces produits ont des courants de fuite à la terre et patient très faibles et fournissent 2 x MOPP entre l’entrée et la sortie et 1 x MOPP entre l’entrée et la terre ainsi qu’entre la sortie et la terre. L'isolation entre l'entrée et la sortie est évaluée à 4000 VAC avec une isolation entre l’entrée et la terre, et la sortie et la terre de 1500 VAC. Les émissions conduites et les émissions rayonnées appartiennent à la classe B et les deux séries sont conformes aux normes IEC/ES/EN 60601-1 édition 3.1 et 60601-1-2 édition 4. Les deux séries incluent une alimentation de secours de 5V, une protection contre les surtensions et les surintensités, une régulation déportée et une protection thermique. Un signal «AC OK» et une commande marche/arrêt à distance sont également inclus. La version avec un profilé en U de la PBR500 fournit également une sortie 12V 0,3A appropriée pour alimenter les ventilateurs de refroidissement du système.

Les séries PBR500 et PBR650 sont disponibles auprès de Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, distributeurs agréés ou directement auprès de XP Power et offrent une garantie de 3 ans

Plus d'informations PBR500 Series
Plus d'informations PBR650 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive