UCP180

XP Power annonce un nouveau bloc d'alimentation compacte de 180W dans un profilé en U, destiné aux applications médicales critiques (BF), industrielles et ITE pour lesquelles l’encombrement est critique.

XP Power a lancé une nouvelle gamme d’alimentations AC/DC de 180 watts, dans un profilé en U, destinée aux applications médicales, industrielles et informatiques avec des contraintes d’espace. Ces produits compacts ne mesurent que 29,5 mm de haut et occupent une faible surface de 107.6mm x 62.8mm, ce qui leur permet d'être utilisés dans des développements compactes. Ils peuvent être utilisés en classe I ou II, et procurent une isolation de 2x MOPP (moyens de protection du patient), avec un rendement allant jusqu'à 94%.

Les alimentations de la série UCP180, intègre une sortie 12V 500mA pour alimenter un ventilateur, éliminant ainsi le recours à un circuit externe. Lorsqu'elles sont utilisées avec un ventilateur fournissant un flux d'air de 10 CFM, elles peuvent fournir une puissance de 180 W, soit une densité de puissance de 14,2W/in³. En convection naturelle, elles peuvent fournir 120 W (soit 9,4W/in³). Le profilé en U fournit un boîtier robuste, un capot est disponible en option, pour les applications où l'équipement serait accessible à l'utilisateur.

Adaptés aux applications médicales (BF), ces alimentations sont conformes à la norme EN60601-1 et offrent une isolation de 4kV, 2x MOPP et un faible courant de fuite (50µA), ce qui les rends compatibles avec les applications BF. Les homologations supplémentaires, IEC60950-1 et IEC62368-1 pour la sécurité électrique, et EN61000-4 pour la CEM, les rendent adaptées à un large éventail d'applications, y compris ITE et industrielles.

Il existe sept versions en sortie simple tension, de 12V, 15V, 18V, 24V, 28V, 36V et 48V. Elles ont toutes une plage d’entrée universelle de 85 à 264 VAC et offrent un rendement jusqu’à 94%, avec une consommation à vide <0,5 W. La plage de température de fonctionnement est comprise entre -40°C (-20°C pour une charge de 180 W) et +70°C, sans perte de puissance au-delà de 50 ° C pour les applications avec un refroidissement forcé ou par conduction.

La série est disponible auprès de Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, des distributeurs régionaux agréés ou directement auprès de XP Power, et est couverte par une garantie de 3 ans

Plus d'informations UCP180 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive