HPT5K0

Nouvelle alimentation AC-DC de 5 kW, avec une entrée triphasée, offrant une flexibilité totale grâce à la configuration logicielle

Le fonctionnement sans neutre simplifie l'installation dans les applications industrielles

XP Power a lancé la série HPT5K0, une gamme d’alimentation AC-DC de 5kW à haute densité de puissance, rendement élevé, structure résonante et commutation à tension nulle (ZVS), avec les approbations ITE/industriel et médicale, avec une entrée triphasée de 180-528Vac, simplifiant considérablement l’installation, car la connexion au neutre, pas toujours disponible dans les applications industrielles, n’est pas nécessaire.

Le contrôle numérique intégré permet le réglage de la tension (0-105%) et du courant de sortie (0-110%) via des interfaces de contrôle analogiques et numériques. Une interface utilisateur graphique (GUI) est également fournie pour aider au développement du système, et définir des profils d’utilisateur uniques permettant la personnalisation des HPT5K0, selon l'application finale, y compris les signaux et les contrôles, sans changement matériel, et en réduisant ainsi le temps de conception. Cette fonctionnalité permet également d'utiliser le même produit de base dans plusieurs applications, réduisant ainsi les coûts en générant des économies d'échelle. La série HPT5K0 supporte les bus série I²C, RS232 & RS485, avec plusieurs protocoles, y compris PM Bus, CANopen, MODBUS et SCPI, offrant une grande flexibilité aux concepteurs. Une documentation complète est disponible.

Intégré dans un châssis formant un boîtier compact, et mesurant seulement 330,2mm x 127,0mm x 127,0mm, elle fournit une excellente densité de puissance et des rendements jusqu'à 94%, occupant ainsi un espace nettement inférieur à celui de produits similaires.

Les alimentations peuvent être configurées en série ou en parallèle avec un partage de courant complet, fournissant ainsi une brique de construction flexible, à haute densité et économique pour le développement de système jusqu’à des puissance de 25kW, avec des tensions de sortie comprises entre 48VDC et 400VDC. La série HPT5K0 est idéale pour une large gamme d'applications industrielles, dans la fabrication de semi-conducteurs, les applications médicales, y compris si la puissance demandée est élevée comme pour les LED utilisées pour le durcissement ou l’échauffement par UV, les équipements de déverminage, les lasers, les contrôleurs de moteur, l'impression industrielle (2D et 3D), la recharge de véhicules électriques, les équipements de test, la simulation de batterie et les appareils d’imagerie médicale. Les alimentations disposent des vitesses de balayage de sortie très rapide <40 ms, ce qui les rend bien adaptés à la difficulté des applications de test. Le refroidissement est assuré par un ventilateur régulé en fonction de la température afin de générer un minimum de bruit audible.

“La série HPT5K0 est tellement flexible et configurable, qu’elle apporte densité de puissance et rendement élevé pour un coût optimal. Elle est facile à intégrer, et son utilisation innovante de plusieurs modes de fonctionnement, procure la flexibilité dont les clients ont besoin pour répondre aux multiples exigences des applications de forte puissance.” a déclaré Gary Bocock, Directeur Produit chez XP Power.

Les blocs d'alimentations sont conçus et qualifiés pour une immunité CEM dans des environnements électriques sévères, et des émissions en classe B pour le conduit et en classe A pour le rayonné, assurant un fonctionnement fiable et une intégration facile, accélérant l'obtention des approbations au niveau du système.

La série HPT5K0 est disponible auprès de Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, de distributeurs régionaux agréés ou directement auprès de XP Power. Elle est offerte avec une garantie de 3 ans.

Plus d'informations HPT5K0 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive