RS & Allied

XP Power signe un nouveau contrat global de distribution avec RS Components et Allied Electronics

XP Power annonce aujourd’hui la signature d’un contrat global de distribution avec le distributeur mondial Electrocomponents plc, qui regroupe les marques RS Components et Allied Electronics. Ce contrat couvre la distribution de tout le catalogue XP Power, notamment les alimentations AC-DC , les convertisseurs DC-DC, et les alimentations haute tension DC-DC, près de 2,500 produits vont maintenant être disponibles par l’intermédiaire de RS Components et Allied.

La gamme des alimentations XP Power AC-DC, couvre une large gamme de produits certifies ITE et médicaux, avec une vaste plage de puissances de sortie allant de 5 Watts à 3000 Watts dans des formats variés, incluant des alimentations de type murales, DIN rail, open-frame et en châssis fermé. D’autres formats de l’industrie sont disponibles comme les alimentations de type desktop . La plupart des alimentations XP Power sont conformes aux nouvelles normes Level VI d’efficacité énergétique, et ont des rendements qui peuvent atteindre 95 %.

Des régulateurs à découpage de faible cout sont aussi disponibles dans le catalogue XP Power.

Suite à la récente acquisition de EMCO High Voltage par XP Power l’année dernière, des convertisseurs DC vers de la haute tension sont aussi disponibles avec deux gammes de composants avec des sorties soit régulées ,soit proportionnelles, jusqu’a 10 kV .

Steve Head, le Directeur Marketing, de XP Power commente ce nouvel accord de distribution: “Nous sommes ravis de notre nouveau partenariat avec RS Components et Allied Electronics pour la distribution de nos alimentations AC-DC , qui pour la plupart d’entre elles sont parmi les plus petites de l’industrie, ainsi que nos convertisseurs DC-DC. Avec leur couverture globale, et la focalisation sur les mêmes marchés que nous adressons, ainsi que le grand respect de la communautés des développeurs, les marques RS Components et Allied Electronics, sont le partenaire idéal pour XP Power”

plus d'informations Allied Website
plus d'informations RS Website
Print

Please login or register to post comments.

Archive