ISB-C-X

Nouveaux convertisseurs DC-DC de 1 à 6 Watts en format CMS disponibles.

XP Power annonce aujourd’hui l’introduction de trois nouvelles séries de convertisseurs DC-DC de hautes performances en format CMS de puissances respectives de, 1, 3 et 6 Watts disponibles en sortie simple et double.

La série ISB dispose d’une puissance de sortie de 1W, la série ISC de 3W et la série ISX de 6W. Les dimensions compactes des convertisseurs permettent leur implantation sur une surface réduite permettant aux concepteurs d’ajouter d’autres fonctionnalités ou de réduire la taille globale du produit final.

Le boitier de la série ISB mesure 18.9 x 17.2 x 8.7mm, celui de la série ISC mesure 24.00 x 18.10 x 8.25 mm, pour terminer avec le boiter de la série ISX mesurant 25.4 x 22.0 x 10.2 mm.

Développés principalement pour des applications dans les industries des télécoms, ainsi que pour des applications portables et alimentées sur batteries, qui nécessitent des composants de taille réduite et de format CMS et une isolation entre l’entrée et la sortie couplée à une régulation. Ces convertisseurs offrent une isolation de 1500VDC. Disposant d’une large gamme de température de fonctionnement, les séries ISC et ISX sont validées pour des températures de -40 à +100 degrés C, la série ISB se limitant de -40 à +95 degrés C.

Offrant une possibilité de tensions d’entrée au rapport 4 :1 et 2 :1, ces convertisseurs sont bien adaptés pour des applications avec des tensions d’entrée de 5 à 75VDC. Ces séries disposent de modèles avec des sortie simples et doubles pour plus de flexibilité dans les designs, plusieurs combinaisons de modèles avec une sortie mono tension de 3.3 à 24VDC sont disponibles, ainsi que des modèles double sortie avec les tensions +/-5, +/-9, +/-12, +/-15 and +/-24 VDC. Les applications couvertes par ces convertisseurs comprennent l'automatisation et les contrôle des processus, la diffusion, les télécommunications fixes et mobiles, l'instrumentation, les réseaux / datacom / informatique.

Les nouveaux convertisseurs DC-DC XP Power apportent les toutes dernières technologies dans la gamme des composants CMS de 1W à 6W. Les séries ISB, ISC et ISX représentent la nouvelle génération de convertisseurs DC-DC en format CMS, de 1W to 6W. Ils proposent à la fois une excellente efficacité ainsi qu’une gamme de température étendue comparée aux gammes précédentes. Ces séries sont disponibles chez nos distributeurs agrées régionaux, Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, ou directement par l’intermédiaire représentant XP Power et disposent d’une garantie de 3 ans.

plus d'informations ISB01 Series
plus d'informations ISC03 Series
plus d'informations ISX06 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive