CHD250

XP Power propose une alimentation AC/DC de 250W en convection naturelle en 3” x 5”

XP Power annonce la série CHD250 d’alimentations ultra compactes très haut rendement de 250W en convection pour les applications nécessitant une alimentation sur circuit imprimé sans ventilation. Avec un encombrement compact de 3 x 5” et une hauteur de 1U, la série répond aux normes internationales de sécurité pour les équipements industriels et médicaux.

La série CHD250 offre une consommation à vide inférieure à 0.5 W. Proposant un rendement constant sur la totalité de la gamme de puissance de sortie, la série atteint un rendement exceptionnel entre 93 et 94% typique à 230 VAC et à pleine charge, permettant de répondre aux critères d’économie d’énergie des produits ‘’vert’’ et de minimiser les pertes thermiques. De plus, le haut rendement permet un fonctionnement en convection naturelle, évitant l’utilisation de ventilateurs de refroidissement et permettant à la série d’être particulièrement adaptée pour les équipements nécessitant un faible bruit audible.

La gamme comprend cinq modèles, offrant des tensions de sortie de + 12, 15, 24, 28 et 48 VDC. La série inclut un signal défaut secteur, une fonction inhibit, une régulation à distance et un ajustement de la tension de sortie de +5/-4%. En option une alimentation standby de 5 VDC / 0.5A permet d’alimenter des mémoires ou de la logique. Une version capotée existe aussi en option.

La série CHD250 répond aux normes de sécurité IT 60950-1 et à l’édition 3 de la norme médicale ANSI/AAMI ES60601-1 (offrant 2 x MOPP), ainsi qu’à la norme CEM EN55022/11 classe B pour les émissions conduites. L’alimentation peut fonctionner de – 20 à + 70°C sans décroissance jusqu’à + 50°C.

Avec un encombrement standard de 76.2 x 127.0 x 36.32 mm, ces alimentations se présentent sur circuit imprimé sans châssis en U ou refroidisseur en L.

La série CHD250 est disponible chez Farnell, element14, Digi-Key, les distributeurs agréés ou directement chez XP Power et offre une garantie de 3 ans.

plus d'informations CHD250 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive