Alimentations Triphasées

Alimentations Triphasées


Les alimentations à découpages triphasées sont destinées aux applications nécessitant une puissance importante

Nos alimentations triphasées sont conçues pour travailler avec les différentes sources triphasées existantes, incluant les tensions nominales de 208, 380/400/415VAC et 480VAC. Cette gamme de produits inclut des alimentations sur Rail DIN de 120, 240, 480 & 960W, des alimentations à montage sur châssis jusqu'à 5kW, et des alimentations configurables de 1500W à 3kW, avec des tensions de sorties de 3.3VDC à 400VDC.

Ces produits peuvent également être combinés pour fournir des solutions sur mesure, plus puissante, autonome et rackable jusqu'à 30kW.

3 Phase example 1
3 Phase example 2
3 Phase example 3

Guide de référence triphasé

Triphasé AC

La puissance fournit par une source monophasée est pulsée et passe par zéro à chaque cycle, alors que la puissance délivrée par un circuit triphasé, elle aussi pulsée ne s'annule jamais. Dans un système triphasé équilibré, la taille des conducteurs est réduite, à environ 75% de la taille des conducteurs d'un système à deux fils monophasés de puissance apparente équivalente.

Si les trois enroulements sont espacés de 120°, alors les trois tensions produites lorsque le champ magnétique traversera chaque bobine, seront déphasées de 120° les unes par rapport aux autres.

Deux couplages de base sont utilisés en triphasée:

Couplage en étoile

Connecter ensemble une extrémité de chaque bobine, comme indiqué sur la droite, pour réaliser une connexion en étoile. La tension de phase (tension entre phase et neutre) est donc la tension mesurée aux extrémités d'une seule bobine. La tension de ligne (tension entre deux phases) est mesurée entre deux enroulements.

graph 2a

Dans un montage en étoile, la tension de ligne est plus grande que la tension de phase d'un facteur égal à la racine carrée de 3 (1.732).

VLINE = VPHASE x √3
VPHASE = VLINE / √3

C'est un système à 4 conducteurs plus la terre.

Couplage delta ou triangle

Dans le montage delta, les trois différents enroulements sont reliés de manière à former un triangle. Cette dénomination provient de la ressemblance de ce schéma de câblage avec la lettre grecque delta (∆).

graph 2b

Dans cette configuration les tensions de lignes et de phases sont identiques.

VLINE = VPHASE

Cependant, le courant dans le conducteur de ligne est supérieur à celui de la phase, d'un facteur égal à la racine carrée de 3 (1,732). La raison de cette différence est que le courant circule à travers différents enroulements et moments dans un circuit triphasé.

Parfois, le courant passera entre deux lignes seulement, et à d'autres moments entre ces deux lignes et la troisième.

Triphasé Tension et Fréquence

Bien que les réseaux d'alimentations monophasées soient plus répandus, pour une question de puissance, les alimentations triphasées sont préférées dans de nombreuses applications. Comme indiqué précédemment, les centrales électriques fournissent de l'électricité triphasée, et sont souvent utilisées dans des applications industrielles pour entraîner des moteurs et d'autres dispositifs. L'électricité triphasée est une forme d'énergie plus douce que les systèmes monophasés ou biphasés, ce qui permet aux machines de fonctionner plus efficacement et de prolonger leur durée de vie.

Les alimentations monophasées 220 - 240 VAC sont dérivées de systèmes triphasés 400 VAC, et les sources monophasées 100-127 VAC viennent de systèmes triphasés 200 VAC. Aux États-Unis, il existe également un secteur triphasé de 480 VAC utilisé pour certaines applications nécessitant de la puissance, et donnant donc une alimentation nominale monophasée de 277 VAC, souvent utilisée pour des applications telles que le mobilier urbain et l'éclairage public.

graph 3