UCP180
XP Power a lancé une nouvelle gamme d’alimentations AC/DC de 180 watts, dans un profilé en U, destinée aux applications médicales, industrielles et informatiques avec des contraintes d’espace. Ces produits compacts ne mesurent que 29,5 mm de haut et occupent une faible surface de 107.6mm x 62.8mm, ce qui leur permet d'être utilisés dans des...
Lire plus