Resources

Filter by

Types

Product categories

Industries

Baseplate-gekühltes AC/DC-Netzteil als Komplettlösung für robuste Anwendungen mit begrenzter oder fehlender Luftzufuhr

XP Power stellt eine neue Serie flacher AC/DC-Netzteile mit 160 W Leistung und Baseplate-Kühlung vor.

News

Kompaktes medizinisches Desktop-Netzteil mit nur halber Größe

XP Power stellt eine neue Reihe hochkompakter medizinischer Desktop-Netzteile vor, die mit einer Leistungsdichte von bis...

News

Wandmontierte AC/DC-Stromversorgungen mit verbessertem Design für die Gesundheitsfürsorge

XP Power stellt drei neue Serien von IP-zertifizierten Wandstromversorgungen vor, die dem schnell wachsenden häuslichen...

News

Our Global Headquarters in Singapore Moves To Tai Seng

We have relocated our global headquarters in Singapore to Tai Seng. The move brings all local functions and employees un...

News

XP Power verstärkt das Hochspannungsangebot mit deutschen Akquisitionen

XP Power, einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von kritischen Stromversorgungslösungen für die Elektro...

News

XP Power stellt 100W-AC/DC-Netzteile für die Industrie und Medizintechnik (einschließlich BF) vor

XP Power stellt die AC/DC-Netzteile der Serie FCB100 vor, die nach medizintechnischen (einschließlich BF), ITK- und Haus...

News

Neue kostengünstige 60W-Netzteile für 90 bis 305 VAC Eingangs-spannung bieten zahlreiche Sicherheits- und EMV-Zulassungen

– XP Power stellt eine neue Serie von 60W-AC/DC-Netzteilen mit geringer Bauhöhe vor, die für zahlreiche kostensensible A...

News

Programmierbares 1,5-kW-Konstantspannungs- und Konstantstromnetzteil im kompakten Gehäuse eignet sich für zahlreiche Anwendungen

XP Power stellt zwei neue einphasige 1,5-kW-AC/DC-Netzteile vor, die einen programmierbaren Konstantspannungs-(CV-) und...

News

AC/DC-Netzteile mit breitem 85-305-VAC-Eingangsbereich versorgen Embedded-Anwendungen von 15 bis 320 W

Die neun neuen Serien bieten Leistungen von 15 bis 320 W.

News

Digital-programmierbares 3-Phasen-5kW-AC/DC-Netzteil als kompakte flexible Lösung ohne Neutralleiter

XP Power erweitert seine High-Power-Reihe digital programmierbarer 3-Phasen-5kW-AC/DC-Netzteile, die einen flexiblen Bet...

News

Konvektionsgekühltes 80W Open Frame Netzteil optimal für Beleuchtungs-, Display-, ITE- und Industrieanwendungen

XP Power bringt eine neue Serie von 80W-Netzteilen heraus, die eine kompakte und kostengünstige Lösung für eine breite P...

News

Neue Serie von geregelten Hochspannungs-DC/DC-Wandlern von XP Power für Analytik-, Halbleiter- und Industrieanwendungen

XP Power stellt heute die 5W geregelten Hochspannungs-DC-DC Wandler der Serie HRC05 vor, welche eine voll regelbare und...

News