Press Releases

Neuer Guide für Netzteile macht die Produktauswahl einfacher
XP Power gab heute die Veröffentlichung des neuen “Power Supply Guide” bekannt. Der informative, 88-seitige und farbige Guide präsentiert in einer übersichtlichen Form XP Power's umfassendes Angebot an AC-DC-Stromversorgungen, DC-DC-Wandlern, Hochspannungs-Netzteilen und HF-Stromversorgungen mit den wichtigsten Spezifikationen für jedes Produkt. Die Selektion wird durch die Produktauswahlhilfe vereinfacht, welche Bilder jeder Serie nach Art und Ausgangsleistung sortiert enthält. XP Power´s Know-How für kundenspezifische Lösungen wird ebenfalls im Guide näher beschrieben.
Das komplette Portfolio von XP Power, angefangen von AC-DC-Netzteile für Leistungsbereiche von 3 bis 5000W bis hin zu DC-DC-Wandlern mit einer Leistung von 0,25 bis 750W, ist enthalten. Zu den jüngsten Produktergänzungen, die in diesem Guide ebenfalls enthalten sind, gehört eine umfassende Reihe von Hochspannungs-DC-DC-Wandlern mit Ausgangsspannungen von 100V bis 10kV sowohl in proportionaler als auch in geregelter Topologie für den Einsatz als eigenständige Module oder zur Integration in anwendungsspezifischen Baugruppen. Ebenso ist die neu hinzugekommene HF-Sparte aufgeführt, welche HF-Generatoren und Matching-Networks von 20kHz bis 100MHz im Leistungsbereich von 50W bis >10kW, einschließlich für „frequency agile“ und „pulsed“ Applikationen, umfasst. Umfangreich ist auch das Angebot an robusten DC-DC-Wandlern mit Zulassungen für Bahnanwendungen. Zu den neuen AC-DC-Netzteilen gehören das weltweit kleinste 40W Open-Frame-Gerät mit einer Grundfläche von nur 3,0 x 1,5" und eine Reihe ultraflacher DIN-Rail-Stromversorgungen mit einer Gehäusebreite von nur 1,26" für 75W- und 120W-Versionen und 1,77" für die 480W Varianten. Der Guide enthält auch 3-phasige Stromversorgungen bis zu 5kW, wobei im Parallelbetrieb bis zu 30kW möglich sind.
Für bestimmte Industriezweige ist die Einhaltung bestimmter Standards und Zulassungen erforderlich. Für einen schnellen Überblick sind alle Produkte mit Medizinzulassungen für Applikationen im Gesundheitswesen mit einem entsprechenden Piktogramm im Guide versehen. In der AC-DC-Rubrik kennzeichnet ein „ITE“-Symbol Produkte, die über IT Sicherheitszulassungen verfügen. Darüber hinaus haben Produkte für Militär- und Eisenbahnanwendungen jeweils eigene Bereiche.