Digital geregelte, konfigurierbare und modulare AC/DC-Netzteilserie mit 1,3 kW setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistungsdichte und integrierter Intelligenz

XP Power revolutioniert den Markt für konfigurierbare, modulare Netzteile mit der Einführung der Serie FLXPro. Das FLX1K3 ist ein konfigurierbares 1,3kW-AC/DC-Netzteil für die Chassismontage, das die Stromversorgung in den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie, Halbleiterfertigung, Analysegeräte, Automatisierung, erneuerbare Energien und Robotik vereinfacht.
Die Serie wird im kompakten 1U-Formfaktor mit den Abmessungen 254 mm × 88,9 mm × 40,6 mm (10"×3,5"×1,6") ausgeliefert und bietet höchste Leistung bis 1,3 kW bei hohen und 1 kW bei niedrigen Leistungsanforderungen mit einer marktführenden Leistungsdichte von bis zu 58,9 W/cm³ (23,2 W/in³). Die kompakte Bauart und hohe Leistungsdichte reduzieren die Größe und Komplexität der Endanwendung, was die Netzteile zur idealen Lösung für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot und erhöhtem Leistungsbedarf macht. Durch ihre SiC/GaN-Technologie und digitale Regelung erreicht FLXPro einen Wirkungsgrad bis zu 93%, was die Betriebskosten und den Kühlbedarf des Systems reduziert.
Flexibilität und Regelbarkeit stehen im Mittelpunkt des FLXPro-Designs. Die Netzteile verfügen über bis zu vier vom Kunden wählbare, flexible Ausgangsmodule mit Ausgangsleistungen von 9 bis 66 VDC und einem breiten Einstellbereich (+10 bis -40%), die unter Live-Bedingungen als Teil des aktiven Steuerungssystems eines Kunden konfiguriert werden können. Ausgangsmodule lassen sich zu mehreren Parallel- und Serienkonfigurationen kombinieren, und mehrere FLXPro-Einheiten können für Anwendungen mit höherer Leistung parallel geschaltet werden. Diese Flexibilität optimiert die Anwendungsleistung und -steuerung und erfüllt die Anforderungen der Kunden für feste und variable Lasten.
Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal der Serie FLXPro ist ihre vollständig digitale Regelung für die Eingangsstufe als auch die Ausgangsmodule. Sie bildet die Grundlage für die neue Intelligent-Power-Technologie iPSU von XP Power, die interne Daten in nutzbare Informationen umwandelt und Anwendern ermöglicht, schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Anwendungssicherheit verbessern und die Betriebskosten senken.
iPSU wird durch XPInsight, die neue intuitive Benutzeroberfläche von XP Power, ergänzt. Diese wurde nach den Prinzipien des Human-Centric Design (HCD) entwickelt, vereinfacht die Systemkonfiguration, -überwachung und -steuerung und verfügt über erweiterte Funktionen wie Grafikdarstellung, Datenprotokollierung und die gleichzeitige Anzeige mehrerer Einheiten. Die HCD-optimierte Benutzeroberfläche erleichtert Entscheidungen über den Zustand der Stromversorgung und liefert intuitive Status-, Zustands- und Konfigurationsinformationen. Außerdem verfügt sie über einen mehrstufigen Passwortschutz und Cybersicherheitsfunktionen für mehr Sicherheit. XPInsight optimiert das Einrichten und Anpassen der Stromversorgung und trägt so zu kürzeren Entwicklungszeiten und geringeren Kosten bei.
FLXPro bietet umfangreiche Diagnosefunktionen, darunter eine neue Black-Box-Snapshot-Funktion, die die Fehlerbehebungszeit nach Abschaltvorgängen verkürzt, indem sie den Systemstatus vor und während des Abschaltens detailliert aufzeichnet. Dreifarbige LEDs zeigen den Zustand des Netzteils an. Eine integrierte Wahrheitstabelle ermöglicht eine schnelle und einfache Interpretation ohne Handbücher oder digitale Kommunikation. Mehrere interne Temperaturmessungen ermöglichen schnelle Statusprüfungen durch Temperaturdiagnosen, was eine intelligente Lüftersteuerung sowie Übertemperaturwarnungen und -alarme ermöglicht.
Eingänge, Ausgänge und Firmware lassen sich über die Benutzeroberfläche oder direkt über digitale Kommunikation konfigurieren. Dies sorgt für Flexibilität beim Anwendungsdesign und eine maßgeschneiderte Systemintegration, was eine schnelle Anpassung an sich wechselnde Anforderungen während Entwicklung, Test und Betrieb ermöglicht und die Entwicklungszeiten als auch die Systemkosten reduziert. FLXPro verfügt über integrierte, benutzerdefinierte digitale Steuerungen, Signale, Alarme und Ausgangssteuerungen, die zu einem optimierten Systemdesign und einer besseren Übersicht über den Zustand der Anwendung beitragen, was wiederum Wartungs- und Testzeiten sowie Betriebskosten reduziert.
FLXPro unterstützt isolierte digitale ES1-Kommunikation, was die Anwendungssicherheit verbessert, die Integration einfacher macht und das Risiko von Stromversorgungsschäden reduziert. FLXPro nutzt PMBus über I²C für die digitale Kommunikation und ermöglicht so die Steuerung, Überwachung und Datenprotokollierung in Echtzeit. Standardmäßige externe Datenanbindung für die Ausgangsmodule und das Systemgehäuse ist vorhanden, darunter AC OK, DC OK, Fernsperre (global/Modul), Lüfterausfall-/Temperaturwarnung, Synchronisation und Stromverteilung.
Sicherheit und Konformität sind entscheidend. FLXPro entspricht den medizintechnischen und ITE-Sicherheitszulassungen, einschließlich 2-fache MOPP-Isolierung für Medizintechnik. Die Serie ist SEMI-F47-konform und erfüllt verschiedene Normen für Störfestigkeit und Emissionen, darunter EN61000-4 und EN55011/EN55032 Klasse B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen. Durch die Einhaltung dieser gesetzlichen Anforderungen deckt bereits ein einziges Produkt einen breiten Anwendungsbereich ab, was geringere Entwicklungskosten ermöglicht. Der Betrieb erfolgt über einen weiten Temperaturbereich von -20 bis +70 °C.
Die Serie FLXPro ist über Avnet Abacus oder direkt von XP Power mit 3 Jahren Garantie erhältlich
Recommended for you

5kW power supplies with 400VDC and 800VDC model additions
XP Power continues to make high power flexible for ease of integration across multiple platforms by extending the reach...

1.5kW constant voltage and constant current power supply offers advanced programmability in a compact package for a wide range of applications
Introducing two new single phase 1.5kW AC-DC power supplies that offer programmable constant voltage (CV) and constant c...

3 Phase input, 5kW AC-DC power supply delivers the ultimate flexibility
HPT5K0 series, a range of high power density, high efficiency, resonant zero-voltage switching (ZVS) 5kW AC-DC power sup...

fleXPower series of configurable power supplies extended to 2500 Watts
fleXPower series of configurable power supplies extended to 2500 Watts