Hochspannungs DC-DC Wandler
Unsere Hochspannungs DC/DC Wandler erfüllen hohe Spezifikationsanforderungen
Unsere Hochspannungs-DC-DC-Wandler verändern die Art und Weise, wie Sie als Gerätehersteller die Hochspannung in ihren Produkten implementieren können. Wir bieten hierfür eine umfangreiche Produktpalette von proportionalen als auch geregelten Wandlern mit Ausgangsspannungen von 100 V bis 10 kV als eigenständige Module oder für die Integration in anwendungsspezifischen Baugruppen.
Entdecken Sie unsere Hochspannungs-DC/DC-ProdukteDie Mission
Unsere Standardmodule sind miniaturisierte, leiterplattenmontierbare, gekapselte Baugruppen mit geringer Restwelligkeit, welche am Ausgang eine Hochspannung bereitstellen und mit Niederspannung geregelt werden können.
Wenn Sie sich für ein dezentrales Spannungsversorgungskonzept entscheiden, so können Sie unsere DC-DC-Wandler genau dort integrieren, wo Sie die Hochspannung in Ihrem System benötigen. Alternativ können diese vielseitigen Hochspannungs-DC-DC-Wandler auch in zentralisierten Stromversorgungslösungen eingesetzt werden, mit z.B. regelbaren Hoch-und Niederspannungsausgängen, digitaler oder analoger Kommunikation, Signale und Steuerungen mit AC- oder DC-Eingängen.
Anwendungen für unsere Hochspannungs-DC/DC-Wandler
Avalanche-Photodioden
Gepäckkontrolle
Kondensatoraufladung
Elektro-Adhäsion
Elektrophorese
Elektrostatische Chucks
Elektrostatische Abscheider
EO Linsen
Felderzeugung
Gittervorspannung
Zündgeräte/Funkenentzündung
Bildverstärker
Ionenpumpen
Lampenversorgungen
Lichtquellen
Massenspektrometer
Photomultiplier-Röhren
Piezo-Geräte
Portable Batteriebetriebene Geräte
Drucker
Halbleiterdetektor
Prüfgeräte
Vakuummessgeräte

Ihre kostenlose Hochspannungs-DC/DC-Auswahlhilfe
Applikationen nach Märkten
Konsumgüter/Industrie
Hohe Stabilität, niedriger Ripple und genau geregelte Ausgänge machen XP Power Hochspannungswandler perfekt für die Integration in Präzisionsmessgeräten und anderen empfindlichen Anwendungen. Durch den Einsatz von hochentwickelten Filter- und Abschirmtechniken verfügen unsere Wandler über außerordentlich niedrigen Ripple, Noise und EMI/RFI. Unsere Geräte sind ideal geeignet für den Einsatz in vielen Hochvoltanwendungen bei Konsumgütern und Industriesystemen.
- Luftfiltration
- Luftqualitätsprüfung
- Dielektrikum Prüfung
- Elektrostatische Chucks
- Lebensmittel- und Getränkeprüfung
- Quadrupol-Massenspektrometer
- Wasserqualitätsanalyse
Medizin
XP Power unterstützt die Weiterentwicklung von medizinischen Hochspannungstechnologien durch die Bereitstellung von kompakten, zuverlässigen und ökonomischen Produkten, die in großen Stückzahlen bei gleichbleibender Qualität hergestellt werden können. Unsere Miniaturhochspannungswandler sind immun gegen elektrostatische Entladung und generieren weder Abstrahlung und noch Störungen. Durch diese und andere Features sind sie für den Einsatz in empfindlichen Anwendungen geeignet.
- Kapillarelektrophorese
- Zelltrennung
- Bildgebung
- Quadrupol-Massenspektrometer
- Spektrometer
Luft-und Raumfahrt
Luft-und Raumfahrtanwendungen, von Satellitenkommunikationssystemen bis zur Batterieüberwachung in Raumschiffen, benötigen Hochspannungswandler die eine stabile Versorgung unter meist extremen Bedingungen liefern. In laufenden strengen Temperatur-, elektromagnetischen-, Schock- und Vibrationstests werden dauerhaft die Leistung und Zuverlässigkeit der XP Power Hochspannungswandler überprüft und sichergestellt.
- Energieanalysator für geladene Teilchen
- Satelliten
Militär/Verteidigung
Als vertrauenswürdiger Lieferant von Hochspannungswandlern für militärische Programme seit mehr als 40 Jahren erfüllt XP Power die höchsten Anforderungen an die Leistung und Zuverlässigkeit. In einsatzkritischen Anwendungen ist kein Raum für Fehler. Daher sind die Primärschaltkreise in unseren Wandlern redundant ausgelegt und mit Schutzbeschaltungen ausgestattet. Sie sind dadurch immun gegen elektrostatische Entladung und Hochfrequenzbeaufschlagung
- Gepäckscanner
- Strahlungsdetektion
- Gefahrenerkennung
Wissenschaft
Die Entwicklung von wissenschaftlichen Präzisionsgeräten verlangt nach langfristiger, bewährter Zuverlässigkeit. Die Miniaturhochspannungswandler von XP Power erfüllen die meisten der extremen Performanceanforderungen. Wir verfügen über Erfahrung in der Entwicklung von Stromversorgungen für den Einsatz in einsatzkritischen Anwendungen, die unter verschiedensten klimatischen Bedingung und an jedem Ort arbeiten müssen.
- High voltage biasing
- Capacitor charging
- Detectors

Hochspannungswandler
Unsere Hochspannungs-DC-DC-Wandler erfüllen eine Vielzahl von hohen technischen Anforderungen. Vom Einsatz in präzisen, analytischen Instrumenten bis hin zu einsatzkritischen Geräten, ob für die Entwicklung von empfindlichen Laborinstrumenten, Waferhandling, der Detektion oder wissenschaftlicher Ausrüstung. Unsere Produkte erfüllen Ihre Anforderungen an hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.
Proportionale Wandler
Sie bieten kostengünstige Umsetzung von niedriger Gleichspannung auf Hochspannung mit bewährter Zuverlässigkeit. Die Ausgangsspannung ist direkt proportional linear von 0,7V bis zur maximalen Eingangsspannung. Optional steht ein Mittelabgriff zur Verfügung, um sowohl eine positive als auch eine negative Ausgangsspannung aus einem kostengünstigen Wandler bereitzustellen.
Geregelte Wandler
Präzise geregelte HVDC /DC Wandler die über einfach zu benutzende, externe Einstellmöglichkeit verfügen und problemlos einzudesignen sind. Sie liefern eine stabile Ausgangsspannung über den spezifizierten Eingangsspannungs- und Lastbereich. Die Ausgangsspannung ist mittels eines Niederspannungssteuereingangs von 0-100% einstellbar.
Kundenspezifische Wandler
XP Power kann für Sie kundenspezifische oder modifizierte AC-DC- und DC-DC- Stromversorgungslösungen entsprechend Ihrer Anforderungen entwickeln. Wir produzieren Hochspannungsprodukte für ein weites Anwendungsspektrum, einschließlich Satellitenkommunikationssysteme, elektrostatische Chucks, Massenspektrometrie und wissenschaftliche Präzisionsinstrumente.