XP Power

Hochspannungsnetzgeräte

Hochpräzise, rauscharme Lösungen bis zu 500 kV mit einer Ausgangsleistung von bis zu 600 kW

Außergewöhnliche Zuverlässigkeit, Genauigkeit und hohe Leistungsdichte bei geringer Größe sind für Hochspannungsanwendungen unerlässlich. Entwicklungsingenieure, die in der Halbleiterfertigung, Industrietechnik und im Gesundheitswesen tätig sind, wünschen sich für ihre Anwendungen zusätzlich eine hohe Funktionalität sowie eine unkomplizierte Integration.

Sie können sich auf unsere Stromversorgungen und unseren  technischen Support verlassen, um Ihre Herausforderungen im Bereich der Hochspannungsversorgung zu lösen.

Blättern Sie in unseren Hochspannungprodukten

Standard-, Modifizierte und Kundenspezifische Hochspannungslösungen

Unsere Hochspannungskompetenz sorgt für Genauigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit.

Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, damit Sie auch bei knappen Ressourcen und Terminen mit unserem kundenorientierten Direktvertrieb und unserem weltweiten Support Ihre Ziele erreichen können.

Wir verfügen über standardisierte, modifizierte und kundenspezifische Hochspannungslösungen, um Ihre spezifischen Designanforderungen zu erfüllen, ganz gleich, wie diese aussehen. Unsere umfassenden Validierungs- und Testverfahren gewährleisten, dass Ihre Endprodukte effizient, sicher und langlebig sind.

Maßgeschneiderte Energielösungen für Ihre spezifischen Anforderungen

Stehen Sie vor engen Projektzeitplänen, komplexer Integration, rechtlichen Hürden und anspruchsvollen Sicherheitsstandards?

Unsere erfahrenen Ingenieure arbeiten eng mit Ihrem Team zusammen, um skalierbare, anwendungsspezifische Stromversorgungslösungen zu entwickeln. Dank unserer umfassenden Erfahrung in der Entwicklung komplexer Produkte und unserer weltweiten Präsenz in der Fertigung liefern wir kosteneffiziente, kundenspezifische Lösungen, die den höchsten Standards entsprechen und sich nahtlos an Ihre Designparameter anpassen lassen.

Wir lösen Ihre Stromversorgungsprobleme, damit Sie sich auf Ihre Unternehmensprioritäten konzentrieren können.

Hochspannungsversorgungen Für Kritische Anwendungen

  • Geringe Restwelligkeit und Rauschen, Last- und Leitungsregelung bis zu 1 PPM

  • Ausgangsspannungsbereich von 100V bis 500kV

  • Leistungsbereich von 2mW bis 600kW

  • 0-100% programmierbare Spannung und Strom

  • Negative, positive, umkehrbare Polarität

  • Analoge, RS232-, LAN-, EtherCAT- und Ethernet-Steuerung

  • Eingangs- und Ausgangsschutz mit integrierten Sicherheitszulassungen für die Industrie

  • Verfügbar in verschiedenen Formfaktoren

Erfolg Für Ihre Kritischen Anwendungen

Zuverlässige, sichere Stromversorgungen sind in Hochspannungsanwendungen erforderlich, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Wodurch können ARC’s in Hochspannungsanwendungen zu Problemen führen?

Bei Hochspannungsversorgungen ist die Ausgangsstufe von Natur aus kapazitiv, was zu gespeicherter Energie führt. Wenn es zu einem ARC kommt, wird die gespeicherte Energie der Hochspannungsversorgung schnell über den internen Begrenzungswiderstand abgeleitet und führt zu hohen Spitzenströmen durch die Last.

Der hochenergetische Impuls, der als EMT-Impuls bezeichnet wird und während eines ARC auftritt, kann sowohl die Hochspannungsquelle als auch die Last beschädigen sowie möglicherweise empfindliche Steuer- und Mikrocontrollerschaltungen stören.

Unsere Hochspannungsgeräte verfügen über ARC-Strombegrenzung und ARC-Detektion, um vor Schäden durch ARC‘s zu schützen.

Wie kann es zum Ausfall einer Hochspannungsversorgung kommen?

Wenn die Anwendungen die Anforderungen an die Isolierung nicht richtig erfüllen oder eine schlechte Isolierung aufweisen, kann Ihre Hochspannungsversorgung destabilisiert werden. Sie sollten auch dafür sorgen, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, und den Aufbau vor Leckströmen schützen.

Unsere führenden Entwicklungs- und Fertigungskontrollen gewährleisten Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung in Ihren kritischen Anwendungen.

High Voltage Power Products

Our diverse range includes thousands of high voltage products, easily searchable by power, voltage, format and application.