DC-DC WANDLER
XP Power verfügt mit seinen DC/DC Wandler Baureihen von 2,4mW bis 600W über eines der umfassendsten Produktportfolios am Markt. Alle Wandler sind in gängigen Plastik- oder Metallgehäusen als geregelte oder ungeregelte Versionen, mit Standard oder erhöhter Isolation, sowie mit Standard oder Weitbereichseingang erhältlich.
Entdecken Sie unsere DC/DC-Produkte
DC-DC Wandler
Wenn Sie einen DC/DC Wandler suchen, kann Ihnen XP Power sicher mit einem des weltgrößten Produktprogramms weiterhelfen. Es umfasst DC/DC Wandler von 2,4mW bis zu 600W in verschiedenen Bauformen wie SMD, THD, mit Chassis und Kontaktkühlung.
Um sicherzustellen, dass die Wandler in möglichst vielen Anwendungen einsetzbar sind, wurden sie entsprechend der Anforderungen der Industrie-, Medizin-, Verteidigungs- und Bahnanwendungen entwickelt und zertifiziert.
Auswahl der richtigen DC-DC Wandlers
Wie aus diesem umfassenden DC-DC Wandlerangebot den Richtigen auswählen? XP Power hat ein einfach zu bedienendes selection tool entwickelt, welches Ihnen hilft den für Ihre Anwendung an besten geeigneten DC/DC Wandler auszuwählen.
• Geregelte oder ungeregelte Wandler
• Standard oder erhöhte Isolation bis 6kV
• Standard oder Weitbereichseingang bis zu 8:1
• Nieder- oder Hochspannungswandler
• Plastik- oder Metallgehäuse in Standardindustrieabmessungen
• 0.25 W bis 6 W in SMD
• 0.25 W bis 600 W PCB montierbar
• 15 W bis 60 W mit Chassis

DC-DC Wandler von XP Power
XP Power ist ein führender Anbieter von Stromversorgungen und verfügt über die umfangreichste DC/DC Wandlervielfalt am Markt. Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte und einen unvergleichlichen Service - von der eigenen Entwicklung bis zu unseren Fertigungsstätten rund um den Globus.
Bitte scheuen Sie sich nicht uns für zusätzliche Informationen zu unseren DC/DC Wandlern oder zur Unterstützung bei der Lösung von speziellen Leistungsanforderungen zu kontaktieren.
Kontaktieren sie uns