AC-DC Netzteile
XP Power bietet die weltweit größte Produktpalette an AC-DC Netzteilen von 3 Watt bis über 5000 Watt. Viele unserer Netzteile gelten als "die kleinsten der Welt" und sind auf geringe Restwelligkeit, hohe Effizienz und Zuverlässigkeit ausgelegt. Die AC-DC Stromversorgungslösungen von XP umfassen Geräte der Schutzklasse I und II und unterstützen die Class-2-Anforderungen für Limited Power Source (LPS).
Entdecken Sie unsere AC/DC-Produkte
Unsere AC/DC-Möglichkeiten
Unser AC-DC Stromversorgungsportfolio deckt eine Vielzahl mechanischer Formate ab, einschließlich externen, leiterplattenmontierbaren oder vergossenen Netzteilen sowie Open-Frame-, Chassis-Mount-, Einschub-, Stecker-, Desktop- und Hutschienennetzteilen.
Um sicherzustellen, dass unser umfangreiches Angebot an Stromversorgungen für möglichst viele Anwendungen geeignet ist, sind unsere Geräte für den Einsatz in ITE, Industrie- und Prozessleitsystemen, Halbleiterfertigungsanlagen, Prüf- und Messgeräten, wissenschaftlichen Instrumenten, medizinischen Geräten, Haushaltsgeräten / inländische Verbrauchergeräte und Verteidigungsanwendungen konzipiert und zugelassen.

AC-DC Stromversorgungen
Wenn Sie nach AC-DC Netzteilen suchen, kann XP Ihnen behilflich sein. Wir bieten das weltweit größte Portfolio an Stromversorgungslösungen mit einem Leistungsbereich von 3W bis 30kW und mehr mit Ausgangsspannungen von 1,8V bis 400V an.
Alle globalen einphasigen AC-Eingangsspannungen von 80VAC bis 305VAC sowie 208, 380/400/415 und 480VAC bei dreiphasiger Eingangsspannung werden vom Produktportfolio abgedeckt. Die modularen, konfigurierbaren Netzteile bieten einphasige und dreiphasige Eingänge mit einer Ausgangsleistung von 400 - 3000W.
Unsere Green-Power Produkte setzen auf einen hohen Wirkungsgrad im Betrieb und eine niedrige Leerlaufleistungsaufnahme und entspricht den neuesten globalen Energieeffizienz-Normen.
Auswahl der richtigen AC-DC Stromversorgung
XP Power hat ein benutzerfreundliches Auswahltool geschaffen, mit dem Sie aus einer großen Auswahl vom Stromversorgungen schnell das richtige AC-DC-Netzteil für Ihre Anwendung finden können. Die Auswahl erfolgt durch Eigenschaften wie mechanischer Formfaktor, Leistungsbereich, Konfigurierbarkeit, Energieeffizienz und Endanwendung.
AC-DC Netzteile von XP Power
XP Power ist ein führender Anbieter von Netzteilen mit der größten Produktpalette in der Branche. Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte mit unübertroffener technischer Unterstützung durch unseren lokalen Engineering-Support, eigene Entwicklungs-Einrichtungen und Produktionsstandorte auf der ganzen Welt.