Literatur Download/Anforderung
  1. Power Supply Guide 2018/2019

    Der neueste XP Power-Produktkatalog steht nun zum Download bereit. Im farbigen 88-seitigen Power Supply Guide wird das umfassende XP Power Produktprogramm auf eine äußerst ansprechende und informative Art und Weise dargestellt. Die wichtigsten Spezifikationspunkte sind in einem übersichtlichen Layout aufbereitet, in dem die Vorauswahl durch die neu gestalteten Indexseiten deutlich vereinfacht wird. Die Sortierung nach Typ und Ausgangsleistung erhöht die Übersichtlichkeit und enthält zur Visualisierung ein Bild jeder Serie. Das komplette XP Power Portfolio umfasst AC/DC Netzteile von 3 bis 5000 W und DC/DC Wandler von 0,25W bis 750W. Zu den jüngsten Produktergänzungen die in diesem Guide ebenfalls behandelt werden, gehört eine umfangreiche Palette von Hochspannungs DC/DC Wandlern mit Ausgangsspannungen von 100V bis 10kV als geregelte als auch proportionale Versionen. Hervorzuheben ist auch unsere neue Leistungsfähigkeit im HF Bereich, die HF-Generatoren und Anpassungsnetzwerke von 20kHz bis 100MHz in einem weiten Leistungsbereich von 50W bis 10kW und darüber umfasst.

    Download Anforderung
  2. Powerlösungen für Bahnanwendungen

    Der XP Power Rail Solutions Guide bietet einen Überblick über die Industrie- und wandlerspezifischen Anforderungen welche in Bahn- und Transportanwendungen gefordert werden. Da viele Lösungen für diesen Markt oftmals ein kundenspezifisch angepasstes Design benötigen, bieten wir diese Möglichkeit und zeigen einige bereits erstellen Geräte. Zusätzlich bieten wir noch einen Überblick über unsere Standardstromversorgungslösungen für die Bahnanwendungen mit DC-DC Wandler von 20–150Watt, kontaktgekühlte Geräte, Hutschienennetzteile und Europakarten von 25 bis 12kW.

    Download Anforderung
  3. Medizinbroschüre

    Die Broschüre für medizinische Stromversorgungslösungen von XP Power startet mit einem Überblick über die Gesetze zur Patientenumgebung, EMV und Laboreinsatz. Sie bietet in einer Schnellübersicht Informationen zu den relevanten Sicherheitszulassungen, Störaussendung und Störbeaufschlagung, Ableitströmen, Isolations- und Abstandsanforderungen. Sie enthält ebenfalls eine Auswahl der medizinisch zertifizierten Geräte von XP Power. Zur Zeit sind keine gedruckten Exemplare verfügbar. Bitte klicken Sie auf 'Download' für Ihre PDF-Kopie.

    Download Anforderung
  4. Defense & Avionics Power Supply Selector

    XP Power nahm die COTS (Commerical Off The Shelf) Initiative des US Verteidigungsministerium sehr ernst und versteht die zunehmende Forderung an Lieferanten von Militär- und Luftfahrtanwendungen, kostengünstigere Lösungen in kürzerer Zeit zu liefern. XP Power verfügt über eine umfangreiche Palette von COTS Produkten und ermöglicht damit den Entwicklern die Einhaltung der Militärnormen für EMV, elektrische Störfestigkeit und Umweltanforderungen. Die Produktbaureihen enthalten sowohl DC/DC und AC/DC Wandlerlösungen.

    Download Anforderung
  5. MIL COTS DC/DC, Filter & Surge Protection Selector Guide

    XP Power bietet eine umfangreiche Palette von DC/DC Lösungen für Verteidigungs- und Avionikanwendungen wie Filter, Überspannungsschutz- und Hold-Up Time Module. Um es unseren Kunden einfacher zu machen sich in den vielfältigen Möglichkeiten zurechtzufinden haben wir hierzu einen Power Selektor Guide erstellt. Er bietet eine einfache, sehr übersichtliche Schnellauswahl über das gesamte Produktprogramm. Jede Serie ist zusammen mit ihren Hauptfeatures und einem Bild dargestellt. Die komplette Spezifikation ist durch einen Klick auf die eingebetteten Links einfach aufzurufen, da diese zu den detaillierten Produktdatenblättern auf unserer Internetseite führen. Bitte downladen sie den Guide um Ihnen die Suche in unseren preisgekrönten Baureihen so einfach als möglich zu machen. Der Guide ist auch als gedruckte, laminierte Version erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns dazu unter der Sektion „Kontakt“ auf unserer Internetseite.

    Download Anforderung
  6. AC-DC Selector Guide

    XP Power bietet eines der umfangreichsten Programme von AC/DC Netzteilen weltweit. Um es unseren Kunden einfacher zu machen sich in den tausenden von Partnummern und vielfältigen Möglichkeiten zurechtzufinden haben wir einen Power Selektor Guide erstellt. Er bietet eine einfache, sehr übersichtliche Schnellauswahl über das gesamte Produktprogramm. Die Aufstellungen sind sowohl für die Einbaunetzteile als auch für die externen Stromversorgungen jeweils einer Seite nach Leistung sortiert. Jede Serie ist zusammen mit ihren Hauptfeatures und einem Bild dargestellt. Die komplette Spezifikation ist durch einen Klick auf die eingebetteten Links einfach aufzurufen, da diese zu den detaillierten Produktdatenblättern auf unserer Internetseite führen. Bitte downladen sie den Guide um Ihnen die Suche in unseren preisgekrönten Baureihen so einfach als möglich zu machen. Der Guide ist auch als gedruckte, laminierte Version erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter der Sektion „Kontakt“ auf unserer Internetseite.

    Download Anforderung
  7. DC-DC Selector Guide

    XP Power bietet eines der umfangreichsten Programme von DC/DC Wandlern weltweit. Um es unseren Kunden einfacher zu machen sich in den tausenden von Partnummern und vielfältigen Möglichkeiten zurechtzufinden haben wir einen Power Selektor Guide erstellt. Er bietet eine einfache, sehr übersichtliche Schnellauswahl über das gesamte Produktprogramm. Die Aufstellungen für DC Eingang sind auf jeweils einer Seite nach Leistung sortiert. Jede Serie ist zusammen mit ihren Hauptfeatures und einem Bild dargestellt. Die komplette Spezifikation ist durch einen Klick auf die eingebetteten Links einfach aufzurufen, da diese zu den detaillierten Produktdatenblättern auf unserer Webseite führen. Bitte downladen sie den Guide um Ihnen die Suche in unseren preisgekrönten Baureihen so einfach als möglich zu machen. Der Guide ist auch als gedruckte, laminierte Version erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter der Sektion „Kontakt“ auf unserer Internetseite.

    Download Anforderung
  8. Hochspannungs DC-DC Wandler Selektor Guide

    XP Power bietet marktführende, extrem kleine Hochspannungs DC-DC Wandler. Der Selektor Guide wurde erstellt um unseren Kunden die Suche in den umfangreichen Produktbaureihen und den möglichen Lösungsansätzen zu erleichtern. Dieser bietet einen Überblick über unsere Produktreihen. Auf je einer Seite sind die Produkttypen getrennt nach proportionalen und geregelten Wandlern aufgeführt. Die Hauptmerkmale jeder Serie sind zusammen mit einem Bild dargestellt. Durch das Klicken der eingebetteten Links werden Sie zu den jeweiligen Datenblättern auf unserer Internetseite geführt, was das Auffinden der kompletten Wandlerspezifikationen vereinfacht. Bitte downloaden Sie diesen Guide um Ihre Auswahl aus unserem preisgekrönten Wandlerserien zu erleichtern. Der Selektor Guide ist auch in gedruckter Form als laminiertes Einzelblatt durch Klicken des obigen Anforderungsbuttons erhältlich.

    Download Anforderung